Подвижные средства защиты

Подвижные средства защиты

Подвижные средства защиты обычно подключаются механически к станине (корпусу) машины, либо к неподвижной части, близко к машине. Средства защиты могут крепиться на петлях или рейках. Их можно открывать без применения инструмента, причем рабочим положением является только закрытое.

Устройства блокировки, как решение для обеспечения безопасности

Подвижные средства защиты связаны с устройствами блокировки. Например, когда открыта калитка безопасности, блокирующее устройство проверяет, чтобы опасные функции машины были остановлены, а неожиданный запуск надежно блокирован.

 

Стандарты в отношении подвижных средств защиты

Стандарт Название
EN ISO 14120

Безопасность машинного оборудования
Средства защиты. Общие требования по проектированию и конструированию закрепленных и подвижных средств защиты.

EN ISO 14119

Безопасность машинного оборудования – Устройства блокировки, связанные со средствами защиты. Принципы проектирования и подбора

 

Защита от неожиданного запуска или перезапуска машины

При срабатывании средства защиты машина не может перезапуститься автоматически после очистки защищенной зоны. Перезапуск возможен только после сброса устройства управления, установленного вне опасной зоны, при условии сохранения визуального контакта с опасной зоной.

Это важно, к примеру, при восстановлении подачи энергии после прерывания, либо когда привод неожиданно запускается из-за неисправности системы управления.

 

Стандарт защиты от неожиданного запуска или перезапуска

Стандарт Название
EN ISO 14118

Безопасность машинного оборудования
Защита от неожиданного запуска

 

Вам нужна дополнительная информация? Пожалуйста, прочтите главу 4.2.2! Английский Cправочник по Безопасности предлагает знания в области безопасности машин.

Справочник по Безопасности
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения