Закрепленные средства защиты

Закрепленные средства защиты

Закрепленные средства защиты являются частью машины, что гарантирует защиту путем создания физического барьера. Такие средства защиты могут включать такие компоненты, как защитное ограждение, барьер, крышки и т.п. Они могут быть приварены, закреплены с помощью клея или креплений, с использованием систем фиксации (на болтах, заклепках и т.п). Закрепленные средства защиты затрудняют физический доступ к машине.

Норма и правила в отношении закрепленных средств защиты

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, закрепленные защитные приспособления крепятся с помощью систем, которые можно открыть или демонтировать только с помощью инструментов. Системы фиксации должны быть закреплены к средствам защиты или к машине, когда средство защиты демонтировано. Если возможно, средства защиты не должны держаться в заданном положении, если убрать соответствующие крепления.

Альтернативные средства защиты

Если применение средств защиты невозможно или нерационально, необходимо применять решения и технологии контроля. Если человек приближается к источнику опасности, устройство остановит машину, либо переключит в безопасный режим работы. Остается только вариант использования средств индикации опасности. В данном случае остаточные риски указаны в руководстве по эксплуатации или на самой машине.

 

Стандарты в отношении закрепленных средств защиты

Стандарт Название
EN ISO 14120

Безопасность машинного оборудования
Средства защиты. Общие требования по проектированию и конструированию закрепленных и подвижных средств защиты.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения