Защитные устройства

Защитные устройства

Защитные устройства не пресекают доступ и вход в опасную зону машины, но выполняют безопасный останов опасных движений механических частей при активации устройства защиты. Такие устройства защиты могут включать, например, световые защитные ограждения, световые завесы, сканеры, сенсорные контактные коврики, или устройства с двуручным управлением.

Защита от неожиданного запуска или перезапуска машины

Двуручные устройства управления позволяют предотвратить травмы рук или других частей тела. Функции и управляющие команды машины активируются только двумя руками, причем элементы управления находятся в безопасном положении во время работы оборудования.

 

Стандарты в отношении защитных устройств

Наименование стандарта
ENIEC 61496-1

«Безопасность машинного оборудования»
— Электрочувствительное защитное оборудование — Часть 1:
Общие требования и испытания

Стандарт EN/IEC 61496-2

«Безопасность машинного оборудования»
— Электрочувствительное защитное оборудование — Часть 2:
Частные требования к оборудованию, имеющему в составе активные оптоэлектронные защитные устройства

Стандарт EN IEC 61496-3

«Безопасность машинного оборудования»
Электрочувствительное защитное оборудование — Часть 3:
Частные требования к активным оптоэлектронным защитным устройствам, реагирующим на диффузное отражение (AOPDDR)

Стандарт EN ISO 13855

«Безопасность машинного оборудования»
– Расположение защитных устройств в зависимости от скорости приближения частей человеческого тела

Стандарт EN ISO 13851

«Безопасность машинного оборудования»
– Двуручные устройства управления. Принципы устройства и подбора

Стандарт EN ISO 13856-1/-2/-3

«Безопасность машинного оборудования» – Защитные устройства, чувствительные к давлению
Общие принципы устройства и испытания
– Часть 1: Сенсорные контактные коврики и сенсорные контактные настилы
Часть 2: Сенсорные контактные входы и сенсорные контактные ограждения
Часть 3: Сенсорные контактные бамперы, пластины, шнуры и схожие устройства

 

Требуется дополнительная информация? Подробнее в главе 4.3! В кратком руководстве по безопасности приведена актуальная информация по безопасности машинного оборудования.

Краткое руководство по безопасности
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения