Законы и стандарты Северной Америки

Северная Америка

В отличие от Европы, сертификат соответствия ЕС в Северной Америке недействителен. В США и Канаде имеются различные стандарты, нормы и правила, директивы, которые определяют метод обеспечения безопасности машинного оборудования.

В США действуют промышленные товарные стандарты, нормы и правила противопожарной безопасности («Пожарный кодекс»), электротехнические директивы и национальные законы. Управление по технике безопасности и гигиене труда США (OSHA) также занимается контролем безопасности труда и охраны здоровья на рабочих местах.

Канадским центром охраны труда и промышленной гигиены (CCOHS) контролирует безопасность на рабочих местах, опираясь на различные местные нормы и правила, действующие в различных провинциях.

Законы и стандарты США

В США в состав законодательной базы входят различные товарные стандарты, кодексы пожарной безопасности, кодексы безопасности электрического оборудования (NEC) и национальное законодательство. Локальные правительственные органы должны обладать полномочиями по контролю ввода в действие и исполнения указанных кодексов.

Граждане США признают стандарты, выпущенные следующими организациями, прежде всего:

  • Управление США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA)
  • Американский национальный институт стандартов (ANSI)
  • Underwriters Laboratories (UL) (некоммерческая организация по испытанию оборудования и материалов)
  • Национальная ассоциация пожарной безопасности США (NFPA)

Примечание: Сертификация ЕС является требованием Евросоюза. Она не признается в США, не является обязательной и не обладает какой-либо ценностью в США.

США

Управление США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA)

Управление по технике безопасности и гигиене труда (США) является агентством Министерства труда США. В соответствии с Законом OSH (по технике безопасности и гигиене труда), работодатели несут ответственность за охрану труда и обеспечение безопасности на рабочих местах. Задачей OSHA является обеспечение безопасности рабочих мест за счет внедрения определенных стандартов и контроля за их исполнением, проведения обучения, информирования, разъяснительной работы, образования и поддержки. Работодатели должны соблюдать все действующие стандарты OSHA. Они также должны соблюдать положения общего характера Закона OSH, которые обязывают работодателей обеспечить безопасность рабочих мест и защиту угроз общего характера.
www.osha.gov/law-regs.html

В 22 федеральных штатах США, например, Мичигане и Калифорнии, правительство проводит программу обеспечения безопасности и гигиены труда, т.е. выполняет функции OSHA в пределах штата, внедряет эквивалентные или более строгие требования. В четырех других штатах государственные программы распространяются только на работников общественного сектора. В соответствии с OSHA: "Регионы должны устанавливать стандарты безопасности труда и здоровья, которые "по крайней мере столь же эффективны", как  сопоставимые федеральные стандарты. (Большинство регионов принимают стандарты, идентичные федеральным.) Регионы имеют возможность обнародовать стандарты, охватывающие риски, не затронутые федеральными стандартами."

Как правительственные нормы и правила, стандарты OSHA в некотором смысле сопоставимы с директивами ЕС, хотя технические требования отличаются. В OSHA более подробно освещены специфические обязательные технические требования, не затрагивая абстрактные. Другое важное отличие заключается в том, что директивы ЕС прежде всего касаются изготовителей и интеграторов оборудования, в то время как стандарты OSHA предназначены для работодателей, которые эксплуатируют оборудование (обычно, это покупатели или владельцы оборудования). Таким образом, в США покупатель обязан обеспечить соблюдение стандартов OSHA.

В дополнение к проведению запланированных и внеплановых инспекций, инспекторов OSHA вызывают в случае аварии на производстве. Если установлено, что «добровольные» стандарты ANSI не принимаются в расчет, штрафы OSHA могут быть выше. Штрафы также могут быть более жесткими в случае подачи гражданских исков.

Американский национальный институт стандартов (ANSI)

Стандарты ANSI разработаны частными организациями и имеют статус «добровольных промышленных стандартов». Тем не менее, стандарты ANSI могут быть включены в состав договора. Многие стандарты OSHA базируются на стандартах ANSI. Во многих случаях, обязательные стандарты OSHA основаны на более старой версии добровольных стандартов ANSI. В таком случае рекомендуется придерживаться обоих стандартов.

Underwriters Laboratories (UL) (некоммерческая организация по испытанию оборудования и материалов)

UL публикует стандарты обеспечения безопасности. В основном, они включают требования в отношении электрических устройств и компонентов. Пример: UL 508A (промышленные панели управления). Некоторые стандарты UL были поданы в ANSI от имени UL; теперь они также включены в состав стандартов ANSI. Стандарты UL связаны, в основном, с рисками пожара и удара электрическим током.

Согласно требованиям OSHA, практически все электроприборы и кабели на рабочих местах должны соответствовать относящимся к ним стандартам UL, а также чтобы указанные наименования были включены в список или сертифицированы национально-признанной испытательной лабораторией (NRTL). OSHA публикует список NRTL. Например, в список таких признанных организаций включены Канадская ассоциация по стандартизации (CSA), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD и Underwriters Laboratories (UL, некоммерческая организация по испытанию оборудования и материалов США). На не включенные в список устройства обычно необходимо получить результаты полевых испытаний типа, которые проводит тот же самый NRTL. Следует отметить, что стандарты UL зачастую существенно отличаются или даже противоречат стандартам Международной электротехнической комиссии (IEC) или Европейским стандартам (EN). Соблюдение стандарта UL обозначается с помощью отметки испытания NRTL на устройстве. Организации также публикуют список удовлетворяющих требованиям изделий, поэтому устройства обозначаются как «включенные в список». Инспекторы по электротехнике в США смотрят на наличие отметки об испытании (UL, CSA, пр.) на устройстве. Устройства без отметки об испытании обычно не принимаются.  Большинство указанных лабораторий аккредитовано в нескольких странах. Принимается только маркировка таких лабораторий с пометкой «US». (Например, в США недействительна отметка об испытаниях TÜV в Европе или Китае).

Национальная ассоциация пожарной безопасности США (NFPA)

Национальный свод правил по безопасности электроустановок (NEC), опубликованный Национальной ассоциацией пожарной безопасности (NFPA), под кодом ANSI/NFPA 70. Соблюдение NEC контролируется инспекторами компетентных органов (обычно, муниципальных), в частности, в новых зданиях и крупных сооружениях.

NFPA также публикует стандарт ANSI/NFPA 79 (Электрический стандарт промышленного машинного оборудования). Данный документ покрывает тот же объем, что и EN/IEC 60204-1, но не идентичен последнему. ANSI/NFPA 79 применяется исключительно по желанию, но в некоторых штатах его соблюдение является обязательным требованием местных компетентных органов.

Законы и стандарты Канады

Некоторые рабочие места в Канаде подпадают под действие федерального закона, признанного Канадским центром охраны труда и промышленной гигиены (CCOHS). Тем не менее, большинство вопросов регулируется в местными органами контроля, в соответствии с местными нормативными актами.

Примечание: Сертификация ЕС является требованием Евросоюза. Она не признается в Канаде, не является обязательной и не обладает какой-либо ценностью.

Электротехнические стандарты в Канаде публикуются Канадской организацией по стандартизации (CSA). Часто они подобны требованиям США. Некоторые электротехнические стандарты CSA основаны на стандартах IEC и адаптированы по потребности Канады. Другие были разработаны в сотрудничестве с UL или NFPA. Электробезопасность подтверждается в лабораториях, аккредитованных Комитетом по стандартизации Канады (SCC). В список таких лабораторий входят CSA и UL, а также многие другие.

CSA также публикует стандарты механического оборудования в Канаде. Некоторых из них основаны на стандартах, либо были разработаны в сотрудничестве с ANSI. Другие основаны на стандартах ISO.

Канада

Онтарио

В провинции Онтарио требования безопасности машинного оборудования сопоставимы со стандартами Евросоюза (ЕС). Тем не менее, самостоятельная сертификация изготовителем не допускается. Для большинства нового установленного или модифицированного машинного оборудования, положения Регламента Онтарио 851 (Промышленные предприятия. Нормы и правила обеспечения безопасности) запрещают владельцам или работодателям использовать оборудование, пока не будет проведена Предстартовая проверка гигиены труда и техники безопасности (PSHSR), которую обычно проводит лицензированный инженер. Положения PSHSR, разработанные Министерством труда Онтарио, включают комбинацию норм и правил CSA, ANSI, ISO и EN.

В терминах электротехнической безопасности Кодекс правил электробезопасности Онтарио и Регламент Онтарио 438/07 требуют, чтобы все электрические изделия и устройства были сертифицированы в аккредитованной в SCC организации и обеспечены маркировкой в соответствии со стандартами CSA. Электрические установки в зданиях должны быть проверены Органом контроля электробезопасности (ESA).

Квебек

В провинции Квебек ярлыки с предупреждениями и инструкциями по технике безопасности должны быть на английском и французском языках.

Другие провинции

В других провинциях Канады применяются требования к электротехнической безопасности, подобные требованиям Онтарио, основанные на Электротехнических нормах и правилах Канады (CEC) и других стандартах CSA. В отношении безопасности машинного оборудования, в провинциях, отличных от Онтарио, применяются стандарты CSA (по большей части).

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения