Штаты и территориальные единицы Австралии обязаны составлять проекты и внедрять законы в отношении обеспечения безопасности. Тем не менее, отдельные законы в отношении промышленной безопасности и требования таких документов достаточно схожи между собой. В основе соответствующего законодательства лежит «Закон об охране жизни, здоровья и безопасности труда». В этом документе определены обязательства и задачи, связанные с обеспечением благополучия людей, выполняющих различные обязанности. Многочисленные нормативные документы, правила и нормы в различных сферах обеспечения безопасности подпадают под действие государственных законов по охране труда и промышленной гигиене (OHS).
Законы и стандарты Австралии и Океании
Важность стандартов
В общем смысле, указанные своды правил не являются обязательными по закону. Тем не менее, в соответствующей правовой системе, они часто используются в качестве ориентира для оценки мер техники безопасности при проектировании рабочих мест. Несоблюдение правил может иметь очень серьезные последствия.
В нормативных актах часто имеются ссылки на австралийские стандарты, разработанные независимой организацией под названием «Стандарты Австралии». Тем не менее, за редким исключением, австралийские стандарты не являются юридически обязывающими. Такие стандарты часто используются в судах, когда необходимо оценить, были ли приняты достаточные меры по снижению рисков.
Документ AS4024.1 является одним из наиболее важных стандартов по безопасности машин и оборудования в Австралии. Хотя его соблюдение не является обязательным, он представляет собой отличную защиту в случае действий, связанных с невыполнением требований к безопасности. С другой стороны, несоблюдение этого стандарта может иметь значительные юридические последствия.
Ориентация на международный рынок
Многие австралийские стандарты основаны на международных:
- Стандарты Международной электротехнической комиссии (IEC)
- Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO)
Австралия проводит политику принятия международных стандартов (ISO или IEC) везде, где возможно, в интересах приближения национального законодательства к международным нормам. В то же время, стандарты США (ANSI) редко соответствуют австралийским стандартам, стандартам ISO или EN, и не имеют большого значения в Австралии.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)