Почему при замене микропроцессорной карты на базовом блоке светодиод отказа загорается красным светом?

Конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti

Программа пользователя на микропроцессорной карте должна быть идентична программе пользователя во внутренней памяти базового блока PNOZmulti. Базовый блок PNOZmulti осуществляет проверку каждый раз при запуске. Если пользовательские программы отличаются, светодиод отказа загорается красным светом. Чтобы скопировать пользовательскую программу с микропроцессорной карты, необходимо выполнить следующие действия.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • Отключить PNOZmulti от источника напряжения.
  • Вставить в устройство микропроцессорную карту, на которую записана новая пользовательская программа.
  • Вставить перемычку между выводом OA0 и вводом i19.
  • Подключить питающее напряжение.
  • Светодиод DIAG заморгает желтым.
  • Отключить питающее напряжение.
  • Извлечь перемычку между выводом OA0 и вводом i19.
  • Снова подать питающее напряжение.
  • Выполняется запуск PNOZmulti с новой программой

PNOZmulti mini и PNOZmulti 2:

  • Отключить PNOZmulti от источника напряжения.
  • Вставить в устройство микропроцессорную карту, на которую записана новая пользовательская программа.
  • Подключить питающее напряжение.
  • Если на дисплее отображается имя проекта и «Принять?», удерживайте поворотный переключатель на протяжении 5 секунд и затем отпустите.
  • Выполняется запуск PNOZmulti с новой программой

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?