Когда на машине активируется функция аварийного останова, нужно ли подтверждать его на каждой отдельной машине?

Вопрос:

Оборудование состоит из нескольких индивидуальных машин и каждая из этих машин оборудована отдельным контроллером. Также имеется контроллер более высокого уровня/центр управления. При применении аварийного останова, необходимо ли проводить сброс команды аварийного останова на каждой отдельной машине или можно провести сброс активной команды аварийного останова для отдельной машины с центра управления более высокого уровня для перезапуска производства?


Ответ:

В соответствии со стандартом DIN EN ISO 13850 аварийный останов может сбрасываться только непосредственно на устройстве аварийного останова, с которого была подана команда, и намеренным действием со стороны человека.

Кнопки аварийного останова можно сбрасывать только после полного устранения угрозы, которая привела к использованию функции аварийного останова. Если полностью удостовериться в этом с того места, где находится устройство аварийного останова, невозможно, например, потому, что зона обслуживания аварийного останова просматривается не полностью, то могут быть установлены дополнительные устройства сброса, например, кнопка пуска. Все это должно рассматриваться и учитываться в оценке рисков оборудования. Важно отметить, что останов оборудования в экстренной ситуации (аварийный останов) является дополнительной защитной мерой, а не основным средством снижения риска.

Также, сброс активированного устройства аварийного останова не должен автоматически перезапускать оборудование, он должен только готовить оборудование к перезапуску. Запуск машины должен осуществляться только сознательным приведением в действие устройства управления, предоставленного для этой цели. [Директива по машинному оборудованию, 2006/42/EC, Приложение I — 1.2.3]

 

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения