Что мы подразумеваем под сборкой машин?

В соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC мы ссылаемся на «Сборку машинного оборудования» в тех случаях, когда отдельные машины взаимодействуют или располагаются таким образом, что считаются автономным блоком.

Чтобы оценить наличие факта сборки машинного оборудования, необходимо выяснить, существуют ли какие-либо производственные взаимозависимости или взаимозависимости, связанные с безопасностью.

1. Производственная взаимозависимость?

Да Перейти к пункту 2.
Нет Декларация соответствия ЕС и маркировка CE для отдельных машин.

2. Взаимозависимости, связанные с безопасностью?

Да «Сборка машинного оборудования» согласно Директиве по машинному оборудованию, Декларации о соответствии нормам ЕС и маркировке CE для «Сборки машинного оборудования»
Нет Декларация соответствия ЕС и маркировка CE для отдельных машин.

Если существует факт «сборки машинного оборудования» и должна быть выдана декларация соответствия ЕС, лицо, которое производит «сборку машинного оборудования» из отдельных или частично собранного оборудования или произвело сборку, считается изготовителем. Это может быть производитель отдельной машины или частично собранной машины, либо оператор полученной «сборки машин». Важно, чтобы это было оговорено в договоре, иначе изготовителем будет считаться оператор.

Лицо, выступающее в качестве производителя «сборки машин», несет ответственность за обеспечение того, чтобы сборка в целом соответствовала требованиям по охране труда и безопасности Директивы по машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC.

В задачи изготовителя «собранной машины» входят:

  1. Составить техническую документацию: В соответствии с Приложением VII Директивы по машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC изготовитель составляет необходимую техническую документацию.
  2. Оценка рисков и снижение рисков: Особое внимание уделяется интерфейсам между подключенными машинами.
  3. Создайте руководство по эксплуатации: Изготовитель выпускает подробное руководство по эксплуатации для «сборки машин» в целом. Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию отдельных машин также являются частью общей документации.
  4. Проведите процедуру подтверждения соответствия: В соответствии со статьей 12 и Приложениям VIII-X Директивы по машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC, изготовитель проводит соответствующую процедуру оценки соответствия «сборки машин».
  5. Подготовьте и подпишите декларацию соответствия ЕС: В соответствии с Приложением II Директивы по машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC изготовитель представляет декларацию соответствия ЕС для «сборки машин».
  6. Прикрепите типовую этикетку и маркировку CE: Изготовитель наклеивает отдельную типовую этикетку с предписанной информацией и маркировкой CE на «сборку машин» в соответствии с Приложением III Директивы по машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC.
  7. Интегрируйте документацию: Декларации соответствия ЕС и инструкции по эксплуатации для собранной машины, а также декларации о включении и инструкции по сборке для частично укомплектованного оборудования, которое было включено в «сборку машин», добавляются к технической документации для «сборки машин».

Важно тщательно следовать этим шагам, чтобы гарантировать безопасность и соответствие «сборки машин».

Больше ссылок

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения