Умный и безопасный.

Наши Умные комплекты для вашей безопасной автоматизации.

Изображение продукции на планшете

Как эксперты в области безопасных решений для автоматизации, мы предлагаем вам избранные комплекты продуктов, включающие безопасную сенсорную технологию и безопасную технологию управления  – с непревзойденным соотношением цены и качества. Вы найдете подходящий комплект для широкого спектра приложений, таких как охрана доступа или контроль дверей безопасности.
В дополнение к перечисленным здесь комплектам мы также предлагаем другие привлекательные типы продуктов. Не стесняйтесь связываться с нами напрямую!

Обратите внимание, что эти предложения доступны только в течение ограниченного периода времени.

Умный и безопасный комплект 1

Световая решетка безопасности PSENopt II + комплект X-мьютинга + компактный контроллер безопасностиPNOZ m C0

Этот комплект предоставляет вам комплексное решение для эффективной защиты доступа, включая полный набор X-мьютинга:

  • Световая завеса безопасности PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII X-muting set extended
  • Безопасный компактный контроллер PNOZ mC0

«Мы выбрали новые световые завесы PSENopt II от Pilz, потому что это единственные световые завесы, которые соответствуют требованиям категории 3, быстро и легко монтируются, сокращают этапы установки и ввода в эксплуатацию и подходят практически для всех наших задач».

Кристоф Кватембер, специалист по сборке и обслуживанию в SRW Automation & Service GmbH
Фотография товара со всеми товарами из комплекта

Умный и безопасный комплект 2

Фотография товара со всеми товарами из комплекта

Запирающее устройство безопасности PSENmlock + Кнопочный блок PITgatebox + Компактный контроллер безопасности PNOZ m B0.1

Решение для ваших дверей безопасности: надежное запирание защитного ограждения в сочетании с соответствующим блоком управления и контроллером безопасности:

  • Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSEN ml ba 1.1
  • Кнопочный пост PIT gb LLLE
  • Безопасный компактный контроллер PNOZ m B0.1

«Мы также могли бы привлечь четыре или пять разных поставщиков для выполнения соответствующих подзадач. Но нам нужен был единый контакт, универсальный поставщик. Эти основанные на доверии отношения важны. Поэтому мы совершенно уверены, что будем работать с Pilz над следующим проектом».

Карл Кауфманн, операционный директор Scheucher Holzindustrie GmbH

Умный и безопасный комплект 3

Датчик безопасности PSENmag + Аварийный останов PITestop + Безопасный компактный контроллер PNOZ m C0

Мониторинг дверей безопасности стал проще: экономичная система, состоящая из магнитного датчика безопасности и компактного контроллера безопасности от Pilz, включая сертификацию.

  • Магнитный датчик безопасности PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/1 шт.
  • Кнопка аварийного останова PIT es Set1s-6c
  • Безопасный компактный контроллер PNOZ m C0

«Существующее применение было не так-то просто тиражировать, поскольку в мьютинге участвует контроллер более высокого уровня. Для нас компания Pilz стала спасителем: от планирования и установки новых компонентов до утверждения требований безопасности — все работало идеально и заняло максимально короткое время».

Михаэль Хронек, Инженер по автоматизации и Руководитель отдела технологий управления в NÖM AG
Фотография товара со всеми товарами из комплекта

Умный и безопасный комплект 4

Групповое фото, товары из комплекта 4

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock + Модуль ручки PSEN ml DHM

Полный комплект для доступных защитных дверей: блокировочное устройство безопасности с запиранием с совместимым модулем ручки – ручка, привод и аварийная разблокировка в одном.

  • PSEN ml ba 1.1 переключение
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • Монтажная пластина PSEN ml DHM

«Выдающиеся функции установки и диагностики особенно удобны, и в будущем мы будем использовать систему запирания дверей ограждений на всех наших машинах».

Франк Штифель, инженер-конструктор Brodbeck GmbH

Краткий обзор преимуществ:

  • Непревзойденное соотношение цены и качества: высококачественные и безопасные продукты в комплекте.
  • Комплексное ноу-хау в области безопасности: многолетний опыт в области безопасности
  • Универсальное использование: разные комплекты для разных применений
  • Прямой контакт: индивидуальная консультация при личном контакте
  • Подходящие услуги и обучение: широкий спектр тем

Свяжитесь с нами!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350