Защитная автоматизация для повышения безопасности в строительстве с применением древесных материалов

Автоматизированный ремонт панелей из натурального дерева

Компания Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH расположена в Тироле, где она производит высококачественные одно- и многослойные панели для различных видов применения в строительстве с применением древесных материалов. В целях дальнейшего повышения качества, эффективности использования материалов и экологичности своей продукции компания внедрила автоматизированные технологии устранения таких дефектов как сучки, трещины и скопления смолы. Ранее эти ремонтные работы выполнялись вручную. Результатом стала высокоэффективная производственная линия, которая обеспечивает точную обработку панелей из натурального дерева и бережно обращается с материалом. С ростом уровня автоматизации внимание также стало уделяться безопасности машинного оборудования, поэтому компания Pilz реализовала для Nordpan Rubner комплексную концепцию безопасности — от оценки рисков и обеспечения соответствия требованиям CE до интеграции технологии защитных датчиков. Основой аппаратного решения является устройство блокировки PSENmlock. 

Решение в сфере безопасности, ориентированное на будущее

Компания Pilz разработала концепцию безопасности и соответствующее решение для нового ремонтного комплекса, а также сопровождала проект на всех этапах — от анализа рисков и определения требуемого уровня безопасности до технической реализации и обеспечения соответствия требованиям CE. На предприятии эксплуатируются несколько пильных, фрезерных и сверлильных установок, поэтому запрещается открывать защитные заслонки до тех пор, пока все опасные механизмы не остановятся с соблюдением всех мер безопасности. Именно поэтому на воротах, ведущих к огражденной производственной линии, используется устройство блокировки PSENmlock: встроенный механизм аварийной разблокировки на этом устройстве позволяет операторам в любой момент безопасно покинуть внутреннее пространство установки в случае опасности. В результате компания Nordpan Rubner получила надежное и перспективное решение в области безопасности, сочетающее в себе высокую доступность, безопасные процессы технического обслуживания и масштабируемую автоматизацию для будущих этапов расширения ремонтного комплекса.

Краткий обзор преимуществ

  • Безопасное техническое обслуживание и эксплуатация ремонтного комплекса благодаря защитным дверям со встроенным устройством аварийной разблокировки
  • Комплексная концепция безопасности и надежное решение в виде защитных дверей в сфере строительства с использованием древесных материалов, устойчивое к воздействию пыли и колебаниям
  • Перспективная, поддающаяся стандартизации архитектура систем безопасности для будущих проектов по автоматизации

Пример из практики работы с заказчиками

«Инновации, постоянные инвестиции и бескомпромиссная приверженность качеству — вот наша основа. Ведь при реализации последовательной концепции безопасности современные технологии создают основу для обеспечения естественного качества продукции. Компания Pilz выступает в роли комплексного партнера — как в техническом плане, так и в качестве консультанта, а также гаранта соблюдения законодательства».

О компании Nordpan Rubner

Компания Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH была основана в 1969 году и уже более 50 лет занимается производством высококачественных панелей из натурального дерева для широкого спектра видов применения в строительстве с использованием древесных материалов. Компания, расположенная в Штрассене (Восточный Тироль), производит на своем предприятии панели из натурального дерева для различных областей применения и отраслей: в ассортименте представлены однослойные и многослойные панели различных классов качества и размеров. Ежегодно производится более пяти миллионов квадратных метров панелей из натурального дерева для использования в промышленном и коммерческом строительстве, отделке интерьеров и фасадов.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения