PNOZmulti и др.: Стандартизированное решение по безопасности для испытательных стендов

Безопасные испытательные стенды — даже под высоким напряжением

Компания testFAB42, расположенная в Нюрнберге и специализирующаяся на производстве машинного оборудования специального назначения, выпускает испытательное оборудование с четко определенными эксплуатационными характеристиками, в том числе компактные испытательные стенды с поворотным кожухом и готовыми к установке испытательными ячейками. Цель заключается в предоставлении эффективных решений, включая эргономичные рабочие процессы, в которых безопасность обслуживающего персонала при работе с напряжением вплоть до 1 500 вольт ставится на первое место. Уже более 10 лет компания testFAB42 использует систему PNOZmulti в качестве основного компонента безопасности в своих испытательных стенда, и благодаря компактному контроллеру и технологии защитных датчиков PSEN компании testFAB42 со временем удалось в значительной степени стандартизировать свои испытательные стенды. Сегодня клиенты testFAB42 получают испытательный стенд со встроенным комплексом средств управления и безопасности компании Pilz, включающим соответствующие изделия, а также доступный по отдельному запросу комплекс услуг, в том числе маркировку CE.

Модели безопасности, охватывающие вопросы безопасности, защиты данных и консалтинга

Благодаря дополнительным модулям расширения для PNOZmulti система testFAB42 позволяет удовлетворить требования заказчиков без использования дополнительных ПЛК или дополнительных интеллектуальных модулей. Компактный контроллер анализирует сигналы, поступающие от всех установленных электрических компонентов, например, от защитных дверей, и в случае аварийной ситуации обеспечивает безопасное отключение системы. Как и в случае с испытательным прибором, который проверяет пределы рабочих характеристик инвертора. Устройство блокировки PSENmlock обеспечивает фиксацию защитных крышек или защитных дверей, позволяя операторам безопасно выполнять работу, например, при загрузке и выгрузке испытуемого оборудования. Помимо обеспечения безопасности, система выбора режима работы и разрешения на доступ PITmode также включает в себя функции безопасности, призванные предотвратить несчастные случаи и снизить риск несанкционированного вмешательства. В рамках партнерства с компанией Pilz клиенты testFAB42 также получают индивидуальный комплекс услуг, включающий, например, консультации по концепциям безопасности, инжиниринговые услуги и маркировку CE. Модели, обеспечивающие всестороннюю безопасность, в основном стандартизированы.

Краткий обзор преимуществ

  • Благодаря дополнительным модулям расширения система PNOZmulti позволяет обойтись без использования каких-либо дополнительных ПЛК или дополнительных интеллектуальных модулей.
  • Проектирование и изготовление специального машинного оборудования в значительной степени стандартизированы
  • Клиенты testFAB42 получают комплекс изделий для управления и обеспечения безопасности, а также услуги, включая маркировку CE по запросу

Пример из практики работы с заказчиками

«За прошедшие годы мы смогли оценить по достоинству качество и безопасность продукции компании Pilz. Консультации и поддержка всегда на высшем уровне, какими бы ни были трудности, — и в конце концов, всегда найдется верное решение! Более того, бренд Pilz пользуется высоким доверием у наших клиентов и подчеркивает, что мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и защиты данных».

Петер Шотт, основатель и управляющий директор компании testFAB42

О testFAB42

Компания testFAB42, основанная в 2009 году, в настоящее время насчитывает 12 сотрудников и специализируется, в частности, на разработке и изготовлении индивидуального испытательного и контрольно-измерительного оборудования в области электроники и силовой электроники. Компания из Нюрнберга устанавливает наивысшие стандарты для своих испытательных стендов, изготавливаемых по индивидуальному заказу: ассортимент ее специализированного машинного оборудования варьируется от автономных испытательных стендов до готовых к установке интегрированных решений, разработанных в точном соответствии с требованиями заказчика. Целевыми отраслями являются, в первую очередь, автомобилестроение, сектор поставок, медицинская и фармацевтическая промышленность.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения