60+ лет: Старый пресс стал как новый!

Обновление системы безопасности для пресса, отработавшего продолжительное время

Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l, итальянский производитель электрических насосов и центрифуг, расположенный в Брессо под Миланом, имел в составе оборудования примерно 60-летний 120-тонный гидравлический пресс, который был надежным, но уже не отвечал современным требованиям в плане технологии управления. В 2025 году компания решила модернизировать пресс, который, несмотря на свой возраст, имел большое значение для Mencarelli. Цель модернизации заключалась в том, чтобы сделать гидравлический пресс не только более безопасным для оператора, но и более интуитивно понятным в использовании. «Для планирования и реализации Mencarelli искала надежного партнера с глубокими техническими знаниями и четким видением концепций безопасности». Благодаря концепции обеспечения безопасности и управления, включая интеграцию современного решения в области визуализации, компания Pilz Italy модернизировала пресс в соответствии с современным уровнем техники.

Максимальная уверенность в безопасности

Первым шагом в модернизации было проведение анализа рисков для выявления потенциальных опасностей, связанных с прессом, и мер, которые необходимо принять для защиты обслуживающего персонала. В частности, погрузка и разгрузка пресса сопряжена с очевидными рисками для оператора. Сегодня базовое устройство PNOZ m B1 компактного контроллера PNOZmulti 2 и промышленный ПК IndustrialPI являются сердцем интегрированного решения в сфере безопасности и управления. Будучи ПЛК на базе ПО, он отвечает за синхронное движение оси двигателя в прессе. Открытая рабочая сторона теперь оснащена двумя фотоячейками PSENopt II: любое спонтанное или умышленное вмешательство в зону действия пресса вызывает безопасный останов работы плунжера пресса. Модернизация сохранила привычную структуру гидравлического пресса, а инновационная концепция безопасности и управления обеспечивает наилучшую защиту, на которую операторы могут полагаться практически вслепую.

Краткий обзор преимуществ

  • Модернизация пресса, который теперь практически не уступает новейшему оборудованию
  • Абсолютная экономическая эффективность: максимум 60 процентов от стоимости приобретения нового пресса
  • Комплексное интегрированное решение, включающее в себя систему обеспечения безопасности, управления и визуализации, разработанное в точном соответствии с вашими требованиями

Пример из практики работы с заказчиками

«Pilz удалось интегрировать современные технологии безопасности в полностью переработанную механику, в результате чего машина практически получила второе рождение. Компания Pilz взяла наши сложные индивидуальные идеи и воплотила их в удобном и эффективном решении. Сотрудничество было образцовым от начала и до конца, и они уложились в рассчитанную стоимость».

Гвидо Менкарелли, управляющий директор Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

О компании Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

Компания Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, расположенная в Брессо под Миланом, производит в основном электрические насосы и центрифуги для промышленного и гражданского применения. Компания Mencarelli, основанная в 1948 году как предприятие по ручному изготовлению механического оборудования, со временем стала экспертом в области холодной штамповки нержавеющей стали. Mencarelli еще раз расширила свой портфель, когда в 2024 году компания Asco Pompe перешла в ее собственность. Группа компаний работает по всему миру и имеет клиентов во многих промышленных отраслях.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения