Цель Unilin — «Полная ликвидация опасностей», то есть, создание рабочей среды, в которой безопасность людей и оборудования является основным приоритетом. Однако процессы обработки древесины, применяющиеся на производственной площадке в Изегеме, Бельгия, были сопряжены с определенными рисками. Например, необходимость покидать вилочный погрузчик в ходе перемещения материала могла привести к получению травм водителем. Также это относится к случаям, когда водитель остается незамеченным в безопасной зоне, и происходит перезапуск процесса. Решение: радарные датчики безопасности, установленные в каждом углу безопасной зоны. Текущая концепция безопасности с использованием радарной системы безопасности PSENradar от Pilz теперь обеспечивает необходимую эффективность и оптимизирует безопасность.
Ручной перезапуск остался в прошлом
Все работает беспрепятственно и безопасно
Обновление полностью безопасно
Стартовая позиция в Изегеме — вилочные погрузчики загружают и разгружают роликовые конвейеры на всем протяжении существующей производственной линии. Чтобы возобновить работу линии, водителям приходилось вручную перезапускать световую завесу при выезде из безопасной зоны. Если водитель забывал это сделать, это приводило к неоправданно длительным простоям оборудования и задержкам в производстве. С помощью радарных датчиков безопасности PSEN оборудование теперь перезапускается автоматически, — датчики с радиусом действия до пяти метров надежно отслеживают «опасную точку» и немедленно определяют, находится ли сотрудник в опасной зоне. Как только радарная система перестает обнаруживать движение, перезапуск линии осуществляется в пределах нескольких секунд. PSENradar может регистрировать даже сердцебиение человека — с целью полной ликвидации риска травмирования сотрудников Unilin и повышения эффективности работы.
Краткий обзор преимуществ
- Автоматический перезапуск без ручного вмешательства
- Повышение эффективности — никаких неоправданных простоев, никаких помех работе производственной линии
- Повышение безопасности сотрудников при перезапуске
Пример из практики работы с заказчиками
Благодаря новой системе безопасности мы избегаем всех проблем, связанных с ситуацией, которая имела место изначально. Преимущество тройное — повышение эффективности, снижение травматизма и повышение безопасности. Инвестиции явно стоят того.
О компании Unilin
Компания Unilin является одним из ведущих производителей древесных материалов и древесных композитов. Продукция компании включает в себя напольные покрытия для оформления интерьеров и древесные материалы для строительной промышленности. Штаб-квартира компании находится в городе Вильсбеке (Бельгия), а в 105 филиалах по всему миру работают 7800 сотрудников. Основанная в 1960 году, компания всегда ориентировалась на инновационные решения: например, первая бесклеевая «щелчковая» система для напольных покрытий была внедрена в 1997 году. Безопасность и производительность прочно укоренились в культуре Unilin «Полная ликвидация опасностей».
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281