Bauer Group, производитель ирригационных систем для сельского хозяйства, обязана своим расширением на мировом рынке так называемому рычажному замковому соединению. Оно изготавливается на 60-летнем многоступенчатом прессе собственной разработки, формовочные инструменты которого точно соответствуют индивидуальным требованиям производственного процесса. Покупка нового пресса не рассматривалась. Необходимо было модернизировать технологию управления и устройства безопасности. Решение по безопасности, включающее в себя блокировочное устройство безопасности PSENmlock с запиранием, блок контроля PITgatebox и световую завесу PSENopt II, обеспечило обновление системы безопасности пресса в рамках комплексной модернизации. Сегодня многоступенчатый пресс снова оснащен самыми современными технологиями безопасности и отвечает всем требованиям.
Обновление безопасности для некоторых проверенных изделий из железа
Новые функции безопасности для многоступенчатого пресса с длительным сроком службы
Реальное улучшение безопасности для оптимизации производственных процессов
В зоне подачи конвейера и выхода заготовок многоступенчатый пресс защищен дверьми и ограждениями. Для того, чтобы обеспечить надежную защиту обслуживающего персонала с помощью блокировки и запирания, используется блокировочное устройство безопасности PSENmlock с запиранием, включающее в себя встроенный актуатор и устройство аварийной разблокировки изнутри, в сочетании с кнопочным блоком PITgatebox. Последний необходим для приведения в действие устройства безопасности с запиранием.
Спереди и сзади машины, где фактически работает обслуживающий персонал, световые завесы безопасности PSENopt II обеспечивают необходимую защиту доступа, чтобы операторы имели беспрепятственный обзор инструментов и заготовок во время процесса прессования. Они надежно держат под контролем все операции. Сегодня прослуживший долгие годы, но полностью модернизированный многоступенчатый пресс компании Bauer отвечает всем предъявляемым к нему требованиям — как с точки зрения безопасности, так и особых производственных требований.
Краткий обзор преимуществ
- Модернизация в соответствии с новейшими требованиями безопасности при сохранении эффективности производства
- Компания Pilz предлагает коммерчески нейтральную инженерную экспертизу в области безопасной автоматизации
- Комплексный подход: анализ рисков, разработка концепции и финальная валидация
Для нас безопасность и удобство использования были на первом месте. Компания Pilz произвела на нас впечатление своей технической компетентностью и четко структурированным подходом. Мы нашли партнера, на которого можно положиться во всех отношениях. Весь проект модернизации был выполнен очень профессионально, от А до Я.
Информация о Bauer Group
Bauer Group, головной офис которой находится в Штирии (Австрия), была основана в 1930 году, и в настоящее время на 16 предприятиях компании по всему миру работает около 890 человек. Компания производит продукцию для орошения и удобрения. Помимо рычажных замковых соединений, ассортимент продукции включает в себя системы орошения, жижесборники и широкий ассортимент сепараторов, насосов и мешалок. Решения компании Bauer, изготовленные с использованием высококачественных материалов и точных производственных технологий, используются более чем в 100 странах мира.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334