В рамках проекта HY.City.Bremerhaven, инициированного GP JOULE и Greenfuels, излишки электроэнергии в Бремерхафене преобразуются в водород с нейтральным уровнем выбросов CO2 и предоставляются, в том числе транспортному сектору. Для этой цели два специальных прицепа, разработанных GP JOULE, каждый из которых оснащен четырьмя баллонами высокого давления, полностью автоматически заполняются легковоспламеняющимся газом, сжатым до 380 бар. Водород в сочетании с кислородом представляет собой чрезвычайно взрывоопасную газовую смесь: как заполнение, так и опорожнение специальных сосудов высокого давления представляет потенциальную опасность. В GP JOULE используется безопасный, проверенный в отрасли компактный контроллер PNOZmulti 2 от Pilz: он надежно контролирует процесс передачи с помощью отказоустойчивой обработки аналоговых значений.
Безопасное перемещение при высоком давлении
Водород — Безопасен, от хранения до транспортировки!
Переосмысление проверенных решений безопасности
Задача состояла в том, чтобы обеспечить стандартизацию, простоту и безопасность процесса наполнения и опорожнения прицепов на заправочных станциях и других пунктах сбора. Контролер безопасности должен был находиться не на станциях, а на борту прицепа. Стандартных решений не было. В результате компании GP JOULE и Pilz объединили усилия для разработки нового уникального мобильного решения в области безопасности на основе безопасного компактного контроллера PNOZmulti 2. Система состоит из базового блока PNOZ m B1 с несколькими безопасными аналоговыми входными модулями и одним безопасным релейным выходным модулем. PNOZmulti 2 использует отказоустойчивую обработку аналоговых значений для контроля соответствия соответствующим параметрам и критическим предельным значениям давления и температуры, а также скорости загрузки и выгрузки. Блок «Безопасный мониторинг изменения», интегрированный в PNOZmulti Configurator, обеспечивает точную настройку предельных значений с динамическим мониторингом предельных значений на уровне безопасности SIL 2.
Краткий обзор преимуществ
- Надежный мониторинг процессов передачи и быстрая реакция на ошибки
- Высокая точность и адаптивность решения по безопасности
- Компактное и модульное решение для безопасных и эффективных процессов
О компании GP JOULE
Для компании GP JOULE, базирующейся в Ройсенкёге (Северная Фризия), водород является «батареей энергетического перехода», потенциал развития которой еще далек от полного раскрытия. Основанная в 2009 году, компания позиционирует себя как интегрированного поставщика энергии, который разрабатывает и внедряет решения в области устойчивой и возобновляемой энергетики. В компании GP JOULE работает около 1000 сотрудников, и она ведет деятельность в различных секторах возобновляемой энергетики, таких как солнечная и ветровая энергетика, теплоснабжение, мобильность и, в частности, водород.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281