Безопасная кооперация человека и робота, чтобы не было травм

Безопасный кобот для производства светодиодных лент

На австрийском заводе-производителе систем освещения ZKW AG совместная работа человека и робота по сборке светодиодных лент для электрических внедорожников с использованием настоящего совместного приложения была призвана повысить экономическую эффективность производства и в то же время значительно снизить нагрузку на рабочих. Камнем преткновения стал разработанный для этой цели на заводе винтовой шпиндель, который необходимо было защитить в соответствии со стандартами. Задача: реализовать приложение HRC (взаимодействие человека и робота) таким образом, чтобы соблюдались все правила безопасности, и чтобы оно работало безопасно без защитных ограждений или световых завес, а также при очень высокой продолжительности времени цикла. Для этого были привлечены эксперты по безопасности из компании Pilz Austria. Они были готовы предложить консультации и поддержку на всех этапах — от оценки рисков в соответствии со стандартами до окончательной проверки и декларации соответствия ЕС.

Работа с компетентным партнером над созданием соответствующей концепции безопасности

Из-за запланированных объемов и связанных с ними сроков не было смысла полностью автоматизировать процесс сборки. Решение: кооперация человека и робота, в рамках которой шпиндель откидывается в сторону при соприкосновении с рукой человека. Это стало возможным благодаря специальному датчику на винтовом шпинделе, который предупреждает робота на ранней стадии — до того, как это причинит боль — о том, что рука человека находится в опасной зоне. Кооперация человека и робота и необходимая концепция безопасности, соответствующая стандартам, были чем-то новым для ZKW, поэтому компания Pilz, как их партнер по безопасности, провела анализ рисков и на этой основе создала концепцию безопасности для этой задачи. Суть в том, что все движения кобота надежно контролируются самим контроллером робота. В результате рабочий процесс «человек-кобот» проходит безопасно и, кроме того, примерно на 20 процентов быстрее, при этом качество продукции остается неизменно высоким!

Краткий обзор преимуществ

  • Концепция безопасности, соответствующая стандарту для приложения HRC (Кооперация человека и робота)
  • Экономия времени 20 процентов за счет безопасной кооперации человека и робота
  • Планируемое время цикла возможно в соответствии со всеми требованиями безопасности

Пример из практики работы с заказчиками

Особенно в случае с новым для нас проектом по внедрению коботов, имело смысл работать с проверенным, опытным партнером, с которым уже выстроены доверительные отношения. Поддержка была просто лучшей во всех отношениях.

Кристиан Бламауэр, менеджер по технологическим процессам и эксплуатационным ресурсам в ZKW

О компании ZKW AG

Группа компаний ZKW с 2018 года входит в состав южнокорейской LG Group. Она специализируется на разработке и производстве инновационных систем освещения премиум-класса и электронных модулей для транспортных средств. Являясь системным поставщиком с более чем 80 сотрудниками собственного машиностроительного отдела, компания является востребованным на международном уровне партнером в автомобильной промышленности. Штаб-квартира компании ZKW AG, включая отдел разработки и производства, находится в Визельбурге (Австрия).

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения