Безопасная (пере)зарядка

Более быстрая зарядка постоянным током для электромобилей

На предприятии WEB Windenergie AG, генерирующем электроэнергию в Нижней Австрии, зарядные станции демонстрационной парковочной системы зарядки должны были работать на постоянном токе (DC). Добавленная стоимость: ускорение зарядки электромобилей. Целью было сделать этот процесс максимально гибким за счет большого количества точек доставки, т. е. зарядных станций. Однако, поскольку постоянный ток представляет большую угрозу безопасности, чем традиционная зарядка с помощью переменного тока (AC), возникла необходимость в реализации системы парковки и зарядных станций, которые были бы безопасными и эффективными для всех заинтересованных сторон. Компания WEB Windenergie нашла компетентного партнера в лице компании Pilz: центральный элемент управления на демонстрационной установке, система автоматизации PSS 4000, обеспечивает необходимый уровень безопасности.

Автоматизация для безопасной энергии

Планировалось подавать зарядку в общей сложности на пять парковочных мест с мощностью 10 кВт каждое, а также установить защиту постоянного тока позади каждого зарядного модуля. Безопасность была основным вопросом при внедрении: ключевыми элементами были безопасная схема, учет всех компонентов безопасности и современная технология управления. Дополнительное требование: концепция безопасности должна была охватывать требования безопасности как в сетях постоянного, так и переменного тока. Комплексное решение: используемый контроллер – ПЛК PSSuniversal из системы автоматизации PSS 4000 – соответствует требованиям безопасности, а также контролирует распределитель питания, также подключает коммутационную матрицу таким образом, что определенные, выбранные для зарядки модули также подключаются к правильным точкам зарядки. Контроллер также управляет другими устройствами безопасности, такими как цепи аварийного останова. Это позволяет W.E.B осуществлять зарядку электромобилей максимально безопасно.

Краткий обзор преимуществ

  • Зарядные модули можно подключать параллельно
  • Система взимания платы за парковку не выходит из строя полностью в случае неисправности
  • Безопасность для сетей как постоянного, так и переменного тока

Пример из практики работы с заказчиками

Совместно с компанией Pilz мы остановились на системе автоматизации PSS 4000, которая отвечает нашим требованиям и идеально вписывается в систему. В конечном итоге нас убедили профессиональное общение и правильно подобранное решение.

Доминик Хартманн, Департамент управления энергетическими данными и инноваций

О компании WEB Windenergie AG

WEB Windenergie AG, сокращенно W.E.B, — австрийская компания по производству электроэнергии, работающая по всему миру и базирующаяся в Пфаффеншлаге в Нижней Австрии. Компания производит экологически чистую электроэнергию, в основном за счет энергии ветра и солнца. В 2024 году компания W.E.B имела в эксплуатации в общей сложности 284 ветровых турбины, 50 фотоэлектрических систем и две малые гидроэлектростанции в 132 локациях. Среди них Австрия, Германия, Чехия, Франция, Италия, Канада и США. Их общая мощность составляет 735 мегаватт.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения