При строительстве новой лаборатории по испытанию компонентов производитель окон Schüco воспользовался возможностью внедрить современную концепцию безопасности. В будущем каждый испытательный стенд должен соответствовать действующим требованиям Директивы ЕС 2006/42/EC. Идея заключалась в создании универсальной системы управления разрешениями с централизованным администрированием прав, включая инфраструктуру безопасности. Требования: единая система, которая однозначно контролирует, кто имеет доступ к соответствующему испытательному стенду. Она также должна выдавать разрешения на эксплуатацию на основе квалификации и личных данных. Сегодня комплексная концепция безопасности от компании Pilz защищает людей от опасностей, сводит к минимуму ошибки и манипуляции при эксплуатации, а также сокращает время простоя оборудования. В основе лежит система выбора режима работы и разрешения доступа PITmode flex.
Кристально чистый контроль доступа
Единая безопасность для всех испытательных стендов
Концепция безопасности включает управление разрешениями
Тестовые применения предъявляют различные требования к безопасности в зависимости от масштаба и области применения теста. Целью было обеспечить возможность индивидуальной настройки в зависимости от установки. Schüco определила три рабочих уровня: уровень 1 разрешает доступ к установке только после того, как она остановилась. Владельцам ключей уровня 2 разрешено выполнять инспекционные задачи или запускать приложения на пониженной скорости. Операторы с уровнем 3 могут получить доступ к отдельным параметрам данных. Эти требования реализуются с помощью системы выбора режима работы и разрешения доступа PITmode flex. Индивидуальные разрешения на доступ операторов хранятся на RFID-транспондере. Блокировочные устройства безопасности с запиранием PSENslock и бесконтактные магнитные датчики безопасности PSENmag защищают двери. Элементом управления более высокого уровня является модульный компактный контроллер PNOZmulti. Эта комплексная концепция безопасности гарантирует, что процессы тестирования теперь будут проходить гладко.
Краткий обзор преимуществ
- Все испытательные стенды теперь оснащены единой, настраиваемой системой промышленной и информационной безопасности
- С помощью одного ключа операторы получают различные разрешения для различных установок.
- Испытательные стенды соответствуют действующим спецификациям Директивы ЕС 2006/42/EC.
Пример из практики работы с заказчиками
Образцовое комплексное решение, сочетающее в себе промышленную и информационную безопасность, которое мы можем адаптировать к нашим потребностям и использовать на всех испытательных стендах. Благодаря преданности делу, высокому уровню профессионализма и необходимым компонентам компания Pilz помогла нам сделать большой шаг вперед.
О компании Schüco
Группа компаний Schüco со штаб-квартирой в Билефельде предлагает высококачественные системные решения для ограждающих конструкций зданий. Ассортимент продукции включает окна, двери, фасады, системы вентиляции, безопасности и солнцезащиты, а также интеллектуальные сетевые решения для жилых и коммерческих зданий. Основанная в 1951 году, компания в настоящее время работает более чем в 80 странах и насчитывает около 6800 сотрудников. Компания Schüco постоянно подвергает компоненты, а также элементы окон и фасадов различным механическим испытаниям на функциональность, нагрузку и устойчивость. Кроме того, существуют процедуры испытаний, имитирующие климатические и погодные явления.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)