Безопасная, «зеленая» упаковка!

Картон вместо пластика

Компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 уже использовался на заводе по розливу минеральной воды компании ACMI S.p.A., гарантируя бесперебойную работу со стеклянными бутылками во время процесса наполнения и закупоривания. Недавно итальянский производитель расширил свою линейку, включив в нее упаковщик Ecopack, который теперь позволяет упаковывать методом «в картон». С точки зрения безопасности, наиболее критическим местом был узел подачи картона: если в отверстии для подачи картона находится достаточное количество упаковочного материала, т. е. картона, то проникнуть в опасную зону невозможно. Однако если в работе больше не было картона, оператор мог беспрепятственно проникнуть внутрь машины. Устойчивое и расширяемое решение было найдено с помощью PNOZmulti 2, которое надежно контролирует другие функции безопасности в дополнение к подаче картона.

Устойчивое расширение упаковочной линии

Картонажная машина Ecopack — это последнее слово техники с частотой цикла 40 шагов в минуту и ​​упрощенным управлением для настройки и смены формата. Для того чтобы гарантировать, что Ecopack, как новейшее дополнение к установке розлива, также безопасен для обслуживающего персонала, здесь снова используется компактный контроллер PNOZmulti 2. Процедура: он контролирует фотоэлектрические датчики, установленные непосредственно на загрузочном отверстии. Они передают информацию о наличии картонного материала на компактный контроллер. При необходимости PNOZmulti 2 контролирует несколько хранилищ картона одновременно с помощью одного базового блока. При необходимости ACMI может также реализовать дополнительные функции безопасности, такие как аварийный останов, защитные двери или световые завесы. Это обеспечивает дополнительную гибкость, а значит, установка ACMI хорошо подготовлена для будущего и может похвастаться высокой производительностью. Поскольку компания Pilz уже организовала сертификацию до модернизации, ACMI также сэкономила время при планировании, проектировании и вводе в эксплуатацию.

Краткий обзор преимуществ

  • Безопасность оператора нового модуля установки для подачи картона Ecopack
  • Линия эффективна: один базовый блок контролирует несколько хранилищ картона одновременно
  • Быстрая модернизация с возможностью расширения функций безопасности

Пример из практики работы с заказчиками

«Оценка рисков, проведенная экспертами Pilz, легла в основу безопасной конструкции нашей установки, а также определения подходящих мер защиты. Опыт компании Pilz в области безопасности машинного оборудования позволил нам самостоятельно реализовать необходимые меры».

Джанлука Контессо, менеджер по безопасности продукции в компании ACMI S.p.A.

О компании ACMI S.p.A.

Итальянская компания ACMI S.p.A. специализируется на производстве высокотехнологичных линий розлива и упаковки. Штаб-квартира компании находится в Форново-ди-Таро, провинция Парма. Компания начинала как производитель погрузочно-разгрузочного оборудования для пищевой промышленности и производства напитков, а теперь специализируется на всех процессах упаковки.

Компактные контроллеры PNOZmulti 2

Компактные контроллеры PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 — универсальность и безопасность до уровня PL e / SIL 3. Благодаря компактным базовым устройствам шириной 22,5 мм и 45 мм, а также широкому ассортименту модулей расширения, система может быть подогнана под индивидуальные требования и адаптирована к любым областям применения по модульному принципу. Воспользуйтесь интуитивным планированием проекта с помощью программного инструмента. PNOZmulti 2 развивается в соответствии с вашими требованиями и предлагает вам перспективное решение для обеспечения безопасности машин.

Компактные контроллеры PNOZmulti 2
Упаковочное оборудование

Безопасная автоматизация упаковочного процесса

Узнайте больше о наших решениях по автоматизации для упаковочной промышленности, для всех этапов фасовки - в первичную, вторичную и конечную упаковку.

Безопасная автоматизация упаковочного процесса
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения