Модернизация системы безопасности для печи сушки кокса

Безопасная модернизация горелок для устойчивого химического производства

Компания Donau Chemie AG производит карбид кальция на своем заводе в Ландеке с 1902 года, но производственные мощности постоянно модернизируются. После проведения генеральной реконструкции карбидной печи настала очередь привести подачу газа в печь сушки кокса в соответствие с действующими нормами безопасности. Модернизация должна была включать не только аппаратное обеспечение, но и программное обеспечение, связанное с безопасностью, и его конфигурацию, а также подключение поставляемых заводом-изготовителем датчиков и исполнительных устройств. Она даже включала в себя приемку установок. Задача контроллера безопасности не столь тривиальна: в случае возникновения неполадки он должен не только контролировать гашение пламени и, при необходимости, прерывать подачу газа, но и безопасно обрабатывать множество других сложных этапов в технологической цепочке, приводящих к отключению системы. Теперь этим занимается безопасная система управления горелками PNOZmulti 2 Burner. Будучи комплексным решением, система управляет всеми задачами, связанными с безопасностью горелок в печи сушки кокса.

Уникальное многофункциональное решение для управления горелками

Обновление было сосредоточено на горелке печи сушки кокса: специалисты по эксплуатации компании Donau Chemie искали комплексное решение для задач, связанных с безопасностью. Они нашли то, что искали, в компактном контроллере PNOZmulti 2 Burner: теперь он управляет и контролирует цепи безопасности, давление воздуха для горения, зажигание и образование пламени. Система «Burner» также надежно контролирует герметичность линий подачи, предохранительных, запальных и выпускных клапанов, а также вентилятора подачи воздуха для горения. Для этой цели на установке используются несколько модулей для подключения в общей сложности 40 безопасных цифровых входов, 4 аналоговых входов и 12 цифровых выходов к установленным безопасным клапанам, датчикам и исполнительным устройствам. Модуль полевой шины устанавливает соединение со стандартным контроллером более высокого уровня установки через протокол связи Profibus. Это гарантирует, что автономные операции, связанные с безопасностью, также могут быть реализованы в операционном контроллере. Минимальное время простоя и быстрое обнаружение неисправностей гарантируются терминалами оператора PMI от Pilz. Комплексное решение была идеальным: Donau Chemie AG получила уникальную, простую в реализации систему безопасности. И все было установлено всего за один день: компания Pilz выполнила проектирование оборудования и поставила всю систему распределительного устройства, включая предварительно установленный и собранный электрошкаф.

Краткий обзор преимуществ

  • Единое решение для управления и контроля за работой печи сушки кокса
  • Подключение к заводским датчикам и исполнительным устройствам.
  • Быстрое комплексное обслуживание — от планирования оборудования до поставки распределительного устройства и электрошкафа

Пример из практики работы с заказчиками

Модульный, гибкий и настраиваемый контроллер безопасности Pilz объединяет все источники сигналов, имеющие отношение к безопасности, и обеспечивает превосходные возможности диагностики благодаря визуализации. Ваша система управления горелками сертифицирована TÜV в соответствии со всеми применимыми стандартами и нормами и избавляет вас от значительной части работ по рискам и согласованиям.

Матиас Зенн, инженер-технолог и руководитель производства на заводе Donau Chemie AG в Ландеке

О компании Donau Chemie AG

Подразделение Donau Chemie производит и продает основные неорганические химикаты для промышленности. На трех своих предприятиях в Пишельсдорфе, Брюкле и Ландеке компания управляет химическими производственными мощностями для выпуска высококачественной продукции, используемой в химической промышленности. На заводе компании Donau Chemie AG в Ландеке, основанном в 1902 году, работают около 85 человек, и ежегодно она производит около 40 000 тонн карбида кальция для производства ацетилена и стали. Собственная гидроэлектростанция компании в Висберге обеспечивает чистое экологическое электроснабжение энергоемких производственных процессов.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения