Ячейка, которая безопасна с любой стороны

Максимальная гибкость для перезапуска роботизированной ячейки

Компания Weidplas оптимизировала процесс выгрузки на литьевой машине, на которой шестиосевой робот извлекает детали и помещает их на конвейер, а затем решила оптимизировать безопасность и этого этапа процесса. Они искали решение, которое гарантировало бы в любой ситуации, что после активации световой завесы безопасности и срабатывания запирающих устройств ворот в роботизированной ячейке никого не останется. Цель: сделать перезапуск максимально гибким и безопасным. Безопасное комплексное решение для мониторинга зоны защиты роботизированной ячейки появилось с помощью безопасной радиолокационной системы PSENradar в сочетании с существующим конфигурируемым компактным контроллером PNOZmulti 2. Текущее решение по безопасности от Pilz обеспечивает большую безопасность установок и минимальное время простоя.

Начните «действовать наверняка»

В случае неисправности только квалифицированный сервисный инженер может снять робота с литьевой машины, а затем снова включить световую решетку безопасности между литьевой машиной и роботизированной ячейкой. От доступности сервисного инженера зависело, как долго установка будет простаивать. Сегодня все иначе: три датчика PSENradar полностью контролируют зону защиты. Установка и внедрение были простыми благодаря существующим функциональным блокам Pilz. Ворота оборудованы блокировочными устройствами безопасности PSENmlock с запиранием. При их открытии или доступе к литьевой машине робот переключается в режим безопасной остановки, «как и раньше». «Новинка»: теперь радарные датчики срабатывают и обнаруживают любое движение в защищаемой зоне. Только когда PSENradar не регистрирует никаких движений внутри ячейки в течение определенного периода времени, защитные устройства и робот снова активируются. Он автоматически возвращается в исходное положение, и процесс производства может быть продолжен. Таким образом, длительные простои установок остались в прошлом.

Краткий обзор преимуществ

  • Эффективный режим настройки: теперь операторы могут самостоятельно выполнять весь процесс повторной активации
  • Текущий мониторинг защищаемой зоны с помощью PSENradar обеспечивает безопасное, гибкое и надежное применение робота в соответствии с PL d, кат. 3
  • Решение с радаром может быть реализовано просто на основе существующего компактного контроллера PNOZmulti 2

Пример из практики работы с заказчиками

Благодаря интеграции безопасного радарного датчика PSENradar мы не только повысили безопасность установок, но и в тесном сотрудничестве с Pilz создали эффективное решение, которое обеспечивает нам максимальную гибкость в отношении автоматического перезапуска. В результате нам удалось значительно сократить время простоя.

Тобиас Мэдлер, инженер по автоматизации в Weidplas

О Weidplas

Weidplas — компания-переработчик пластмасс, входящий в группу Techniplas со штаб-квартирой в США. На своем заводе в Тройене в регионе Фогтланд в Саксонии компания Weidplas изготавливает обшивку колесных арок автомобилей из пластикового гранулята. В этом процессе используются большие литьевые машины. Компания зарекомендовала себя в сфере многокомпонентного литья под давлением, поставляя продукцию в первую очередь клиентам из автомобильной, а также средне- и большегрузной промышленности. Группа располагает 14 производственными площадками, а также 16 торговыми и техническими центрами в Европе, Азии, Южной Африке, Южной, Центральной и Северной Америке, в которых суммарно работают более 3500.

«Для вашей безопасности» – подкаст Pilz

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения