Концепция эксплуатации и безопасности в компании Starrag Heckert была одной из областей, требующих пристального внимания при обновлении компактного оборудования Heckert. Ошибки оператора и манипуляции в операционных системах станков Starrag в будущем должны были быть исключены. Поэтому производитель станков усовершенствовал классическую систему выбора режима работы PITmode fusion от Pilz, которая уже использовалась какое-то время. В тесном сотрудничестве теперь используется целостная система управления разрешениями на вход и доступ для выполнения задач защиты и безопасности. Сегодня эта система позволяет индивидуально настраивать ключи с персональным, защищенным от манипуляций доступом и правами управления. В то же время существуют четкие правила относительно того, кто имеет разрешение на доступ к каким машинам и данным обработки.
Управление доступом без проблем
Безопаснее и надежнее для машины
Ключ ко всесторонней безопасности
Полное, совместимое с предыдущими версиями решение для задач безопасности и защиты состоит из блока чтения/записи PITreader с технологией RFID и встроенным веб-сервером, а также безопасного блока оценки. Оно объединяет в себе считыватель, кнопочную панель и контроллер безопасности. В сочетании с элементом управления PIT oe 4s и интерфейсом данных PIT oe USB, который можно активировать в зависимости от разрешений, расширенное решение устанавливает новые стандарты, особенно в области информационной безопасности. Основной момент: с помощью программного обеспечения на ПК Starrag теперь может легко создавать пользовательские общие ключи и назначать им персональные коды. В результате PITmode fusion гарантирует, что когда оператор машины Starrag вставляет ключ, он может выполнять только предназначенные ему действия и иметь разрешенные ему доступы, благодаря чему можно одновременно управлять несколькими машинами с разными авторизациями.
Краткий обзор преимуществ
- Максимальная промышленная безопасность и защита данных для машины
- Максимальная гибкость и прозрачность управления пользователями
- Решение соответствует всем требованиям Регламента ЕС по машинному оборудованию, который вступает в силу в 2027 году.
Пример из практики работы с заказчиками
Наши клиенты получают уникальное, впечатляющее современное решение для всех задач промышленной и информационной безопасности. PITmode fusion создает значительную добавленную стоимость и положительно влияет на производительность и эксплуатационную готовность установок.
О компании Starrag GmbH
Starrag Group находится в Роршахе/Швейцария и является мировым производителем прецизионных станков и обрабатывающих центров. Основное внимание уделяется фрезерованию, токарной обработке, расточке и шлифованию заготовок из металла, композитов и керамики. Зонтичный бренд включает в общей сложности одиннадцать подразделений или продуктовых направлений, в том числе Starrag Heckert, базирующуюся в городе Хемниц, Саксония. В число клиентов входят компании классического промышленного сектора, транспортной отрасли, авиации, медицинских технологий и занимающиеся предметами роскоши.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350