Самоходный кабинный подъемник от тюрингской компании L-TEC GmbH — это новый тип транспортной системы, используемый во всем мире: наружный подъемник также без проблем преодолевает сложную местность, где строения расположены, например, на склонах или туристических достопримечательностях. Однако, поскольку это автоматизированная машина, используемая для перевозки пассажиров, требования безопасности строгие и различаются в зависимости от целевой страны. Вот почему L-TEC привлекла компанию Pilz: независимо от того, имеются ли требования, специфичные для конкретной страны, сопоставимые мировые стандарты автоматизации и безопасности, а также соответствующие универсальные компоненты безопасности и сопутствующие услуги, PNOZmulti находится в центре решения по обеспечению безопасности; с самого начала они обеспечивают безопасное путешествие по небольшим горным железным дорогам от L-TEC.
Безопасный подъемник, вверх и вниз по склону
Наружный подъемник для любых локациций
Централизованное управление безопасностью всегда наготове
Самоходный подъемник перевозит до 14 человек, экологически безопасен, адаптируется к существующему ландшафту. Что в этом особенного: Гидравлическое выравнивание обеспечивает поддержание пола кабины в горизонтальном положении во время поездки; наружный подъемник может преодолевать уклон до 45 градусов и обслуживать практически неограниченное количество станций. По этой причине подъемник должен соответствовать широкому спектру критериев безопасности — в отношении тормозной системы, контроля скорости, а также процесса закрытия автоматических дверей. Чтобы надежно гарантировать соблюдение всех этих требований безопасности, в кабине используется набор компонентов безопасности Pilz для контроля аварийного останова, дверей, положения, состояния покоя и конечных положений, а также переключения режимов работы. Привод, контроллер и все связанные с ним компоненты находятся в кабине, включая PNOZmulti: компактный контроллер безопасности проверен во всем мире и отвечает за централизованное управление безопасностью — в том числе и в Малайзии.
Краткий обзор преимуществ
- PNOZmulti Гибкая, переносимая архитектура безопасности для применения в конкретных проектах
- Простота использования за счет PNOZmulti Configurator
- Универсальная экспертиза и рекомендации по «безопасным подъемникам» для использования по всему миру
Пример из практики работы с заказчиками
Независимо от страны, в которую мы осуществляем поставки, и количества остановок на маршруте: PNOZmulti и его гибкая, модульная и переносимая конструкция уже обеспечивают базовую структуру безопасности. Приложение для конкретного проекта может быть реализовано быстро и легко, так что наружный подъемник будет готов к работе в кратчайшие сроки.
Информация об L-TEC
Компания L-TEC GmbH находится в тюрингском городе Вейра и является экспертом в области наружных подъемников. Ассортимент подъемных систем включает типы кабин вместимостью от 4 до 14 человек. Масштабируемое транспортное решение можно использовать в самых разных целях, обеспечивая безбарьерный доступ даже на труднопроходимой местности. Управляющий директор и создатель концепции Франк Шольц разработал первые прототипы в 2009 году. Сегодня L-TEC Lifts продает свою продукцию по всей Германии, Европе и Азии.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281