Модернизация пресса – это учебное пособие

Новое вместо старого — и еще более продуктивно!

Компания Grass GmbH, мировой производитель систем перемещения, в том числе телескопических направляющих, нуждалась в модернизации системы безопасности всей прессовой линии для обработки стали на своем заводе в Зальцбурге. Когда речь идет о нормативных требованиях безопасности, прессы имеют особый статус: поэтому они искали партнера, который смог бы переоборудовать «немного» более старые установки в современную технику безопасности и управления в соответствии со стандартами. В Pilz Austria компания из Зальцбурга нашла эксперта, который смог выполнить работу как по учебнику. Сегодня основными игроками в области безопасности являются компактный контроллер PNOZmulti 2 и система автоматизации PSS 4000; безопасная сенсорная технология PSEN и блок управления PITgatebox дополняют пакет для прессовой линии, который безопасен во всех отношениях.

Повышение уровня безопасности пресса и пространства вокруг него

Целью было повысить стабильность процесса прессовой линии при штамповке стали. Модернизация трех частей машины: барабана и правильного станка, профилирующего станка и автоматического штамповочного пресса включала установку совершенно нового распределительного шкафа и пульта управления. На профилирующем станке основное внимание при обновлении технологий безопасности уделялось компактному контроллеру PNOZmulti 2 с модулями для безопасного управления прессом. Для задач стандартной автоматизации была задействована система автоматизации более высокого уровня PSS 4000, а также новые тросовые выключатели и датчик безопасности PSENcode для контроля положения. Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock защищает барабан и правильный станок; и им, и воротами безопасности можно безопасно управлять через блок управления PITgatebox. Везде, где необходимо было установить безбарьерную безопасность, существующие устройства были дополнены световыми завесами безопасности PSENopt II для защиты пальцев, кистей рук и тела. Таким образом, после переоборудования прессовую линию можно было передать в состоянии готовности к производству.

Краткий обзор преимуществ

  • Увеличение производительности прессовой линии за счет сокращения времени цикла с 3,5 до 3 секунд.
  • Максимальная безопасность в соответствии со стандартами с использованием новейших технологий безопасности и управления в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1.
  • Комплексная модернизация пресса для всех секций линии прессования

Пример из практики работы с заказчиками

«Если подобная трансформация станет необходимой, мы на основе нашего прошлого опыта знаем, к кому именно обратиться. Потому что этот процесс стал как бы учебником: соблюдение сроков, нейтральные к производителю рекомендации, фактическое внедрение и процедура окончательной оценки соответствия — все действительно работало идеально».

Андреас Хубер, менеджер по техническому обслуживанию компании Grass GmbH

О компании Grass GmbH

Компания Austrian Grass Group, насчитывающая 1890 сотрудников на семи производственных площадках в Европе и Америке и четырнадцати офисах продаж по всему миру, является ведущим мировым экспертом в области систем перемещения для мебельной промышленности. Будучи партнером по развитию и поставщиком систем, глобальный игрок уже более 70 лет предлагает инновационные продукты и решения под лозунгом «Перемещено компанией Grass». В портфолио есть выдвижные ящики, направляющие, петли, створки, внутренние аксессуары и системы открывания, в том числе без ручек.

Наши изделия в действии

Компактные контроллеры PNOZmulti 2

Компактные контроллеры PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 — универсальность и безопасность до уровня PL e / SIL 3. Благодаря компактным базовым устройствам шириной 22,5 мм и 45 мм, а также широкому ассортименту модулей расширения, система может быть подогнана под индивидуальные требования и адаптирована к любым областям применения по модульному принципу. Воспользуйтесь интуитивным планированием проекта с помощью программного инструмента. PNOZmulti 2 развивается в соответствии с вашими требованиями и предлагает вам перспективное решение для обеспечения безопасности машин.

Компактные контроллеры PNOZmulti 2
Пять различных защитных датчиков

Датчики безопасности

Защитные датчики PSENmech, PSENmag, PSENcode, PSENhinge, а также затвор безопасности PSENbolt  поставляются в различных конструктивных и функциональных исполнениях. Их также допускается использовать в тяжелых окружающих условиях!

Датчики безопасности
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Италия: +39 0362 1826711
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Нидерланды: +31 347 320477

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения