Компания Marelec, бельгийский производитель машинного оборудования, разрабатывает машины для процессов разделения на порции, в который мясо или рыба режется на порции точно заданного веса. Эти машины из серии «Portio» выполняют не менее 17 режущих движений в секунду. Чтобы обеспечить не только высокую производительность этого оборудования, но и безопасность его эксплуатации, компания Pilz разработала соответствующую концепцию безопасности, отвечающую требованиям уровня PL e.
Разделение продуктов питания на порции в соответствии с уровнем безопасности PL e
Сложные меры защиты гарантируют безопасное разделение на порции
При проектировании машины компании Marelec важно обеспечить максимальную безопасность. Острые как лезвия ножи, используемые в таком оборудовании, представляют наибольшую опасность. поскольку они двигаются с очень высокой скоростью, их почти не видно. По этой причине компания Pilz порекомендовала производителю оборудования использовать защитную крышку с системой мониторинга защитного ограждения. Если крышка открывается, бесконтактный кодируемый защитный датчик PSENcode обеспечивает мгновенное отключение работы ножа. Защитные датчики имеют сертификат IP69K и устойчивы к воздействию агрессивных чистящих средств. Они идеально подходят для использования в пищевой промышленности. Встроенная диагностика коротких замыканий обеспечивает уровень безопасности до PL e. Для управления функциями обеспечения безопасности применяется конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2. Если контроллер ПЛК выполняет перезапуск, контроллер PNOZmulti 2 проверяет соблюдение всех условий поддержания безопасности. При таком оснащении ничто не может помещать безопасному разделению продуктов на порции.
Краткий обзор преимуществ:
- Способность защитного датчика PSENcode выдерживать вибрацию обеспечивает превосходную защиту от постороннего вмешательства и поддержание безопасности в течение длительного времени
- Встроенный туннель обеспечивает дополнительную защиту в виде механического барьера
- Концепция обеспечения безопасности людей формируется на самом высоком уровне
Это позволяет нам гарантировать, что мы выводим на рынок только то машинное оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям к производительности и безопасности. Когда дело касается безопасности, мы всегда обращаемся к нашему партнеру, компании Pilz. С нашей точки зрения это очень успешное партнерство!
О компании Marelec Food Technologies
Компания Marelec Food Technologies, бельгийский производитель машинного оборудования из города Ньивпорт, специализируется на изготовлении систем для взвешивания, сортировки и разделения на порции рыбы. Компания также является лидером в производстве систем управления тралом и другой морской электроники, которая используется по всему миру (представительства компании есть в 20 странах).
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334