Железнодорожная станция и сигнальные блоки - это те места, куда сходятся все нити: процесс должен выполняться без перебоев, чтобы поезда и пассажиры прибывали в пункт назначения безопасно и вовремя. Чтобы гарантировать это, швейцарская компания Intelis IED, являющаяся пионером в области железнодорожного транспорта, работала с компанией Pilz над разработкой модуля для безопасной реализации маневровых работ на базе системы автоматизации PSS 4000-R.
Надежный, удаленный мониторинг железных дорог
Безопасная эксплуатация железной дороги посредством удаленного управления
Компания Intelis IED специализируется на автоматизации управления и безопасности железнодорожного транспорта и, в тесном взаимодействии с компанией Pilz, интегрировала удаленный контроллер INIS-TC на железнодорожной линии Монтрё - Бернское нагорье (MOB). Удаленный контроллер основан на системе автоматизации PSS 4000-R. Он обеспечивает безопасную и экономичную работу железной дороги протяженностью 75 км. На 17 станциях интегрированный интерфейс подключает систему PSS 4000-R к соответствующей маневровой колонне.
Блоки управления PSSuniversal отправляют данные датчиков со счетчиков осей на сервер обмена данными и контроллеры безопасности в режиме реального времени. Новый модуль INIS-PN дополняет безопасное решение по управлению и контролю: на станциях Цвайзиммен и Шато-д'О, всей маневровой работой теперь можно управлять удаленно с соответствующей маневровой колонны. На своих экранах диспетчеры видят положение и состояние стрелок и сигналов, а также расположение локомотивов и поездов. Благодаря этому в поле их зрения находятся все секции пути, а пассажиры линии MOB прибывают на свои станции безопасно и своевременно!
Краткий обзор преимуществ:
- Секции задач непрерывно отслеживаются безопасным образом, а диспетчеры получают сообщения о состоянии железнодорожного движения и маневровых колонн в режиме реального времени
- Поезда приходят вовремя, и обеспечивается высокая степень использования путей
- меры по модернизации железнодорожной сети можно реализовывать поэтапно, модульным образом
О системе Intelis IED
Компания Intelis является независимым подразделением группы компаний IED Group. Штаб-квартира компании находится в городе Вюфленс-ла-Виль, а ее деятельность направлена на предоставление комплексных услуг и инженерных решений для безопасности железнодорожного транспорта. В спектр услуг входит консультирование, планирование и реализация расширений систем, интеграции новейших технологий в действующие установки, а также управление проектами с их реализацией «под ключ».
Преимущество системы автоматизации PSS 4000-R от Pilz заключается в том, что не требуется выполнят все действия по модернизации сразу. Модернизацию можно выполнять поэтапно, модульным образом. Даже в сочетании с релейной технологией, которая продолжает эксплуатироваться. Более того, все модули системы PSS 4000-R, которые мы разработали для ежедневного использования в жестких условиях, на практике показали себя чрезвычайно надежными.
Наша система в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)