Некоторые основополагающие условия изменились незадолго до даты поставки, из-за чего концепцию безопасности горизонтального миксера пришлось адаптировать в ускоренном режиме. В течение нескольких дней компания Pilz работала с производителем специализированного оборудования компанией Herbst над внедрением системы защитного ограждения PSENmlock с учетом новых требований.
PSENmlock не позволяет открыть дверцы
Индивидуальные решения для обеспечения безопасности за несколько дней
Положение установки изменилось, из-за чего вдруг оказалось, что существующая концепция безопасности горизонтального миксера кормов для животных неэффективна, в связи с чем сроки поставки могли быть сорваны. Компания Herbst тесно работала с компанией Pilz над выработкой альтернативного решения, которое позволило бы защитить дверцы механизма смешивания: подходящее решение было быстро найдено с использованием системы защитного ограждения PSENmlock, которое обеспечивало безопасную блокировку ограждения и взаимоблокировку в одном устройства.
Амортизированный механический привод на этой системе защитного ограждения обеспечивает значительную компенсацию отклонения — даже при отвисании калитки. Более того, допуск закрывания системы безопасного защитного ограждения был увеличен на 10 миллиметров по сравнению с механической системой. Поэтому теперь отсутствует рис получения травмы от продолжающего вращаться механизма смешивания, если служебные дверцы будут открыты слишком рано. Заказчик получил свой горизонтальный миксер точно в срок.
Преимущества этого решения для заказчиков:
- Кроме того система PSENmlock отличается достаточной гибкостью, позволяющей внедрять ее в нестандартные положения для мониторинга что делает ее идеальным вариантом для оборудования специального назначения
- Сфера применения требует надежного решения: здесь отлично себя показывает PSENmlock, отличающийся длительным сроком службы за счет механической надежности и крепкого корпуса
- Надежное запирание вплоть до уровня безопасности PL e / SIL 3 в одном изделии.
Целенаправленное действие на основе партнерства – от определения задачи, поставки PSENmlock и до окончательной реализации, включая сборку вместе с усовершенствованным механизмом блокировки! Поддержка, полученная нами от компании Pilz, была просто примерной!
О компании Herbst
Компания Herbst Maschinentechnik GmbH поставляет оборудование и решения из области технологий перемешивания, нестандартные машины и оборудование специального назначения, оборудование, работающие под управлением технологического процесса, конструкции установок, технологии перемещения и выгрузки, а также услуги по обработке листового металла.
Имея в своем штате 30 сотрудников, компания Herbst производит системы по техническим требованиям заказчиков и предоставляет собственное оборудование для испытаний для проверки систем.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281