Проектирование и автоматизация завода по розливу и упаковке 44000 квадратных ПЭТ-бутылок в час для крупнейшего производителя минеральной воды? Компания ACMI S.p.A. получила такую задачу и разработала завод, состоящий из нескольких взаимосвязанных машин. При этом ее технологический процесс в целом должен иметь требуемую производительность, а управление должно осуществляться тремя операторами, имеющими надлежащую подготовку. Компания Pilz взяла на себя оценку риска и разработала требуемые меры безопасности при работе с машинным оборудованием.
В результате был разработан безопасный, производительный процесс упаковки.
Исключение рисков при розливе бутылок
Контроль над сложным разливочным и упаковочным оборудованием
Розлив минеральной воды состоит из множества отдельных этапов, поэтому завод включает множество компонентов, от блока формовки с раздувом/заполнения, на котором выполняется формовка, заполнение и закупорка ПЭТ-бутылок, и конвейеров сложной конструкции, которые транспортируют бутылки на посты контроля и нанесения этикеток, до упаковочных машин и паллетизаторов.
Оценка риска при работе с упаковочными машинами
Чтобы определить потенциальные риски при эксплуатации завода и разработать требуемые защитные меры, компания ACMI, будучи производителем комплектных систем и упаковочных машин, провела консультации со своим многолетним партнером, компанией Pilz.Мониторинг функций обеспечения безопасности на заводе осуществляется конфигурируемым малогабаритным контроллером PNOZmulti 2, который связан с системой автоматизации завода через сеть Profinet. Кодируемые бесконтактные защитные датчики PSENcode исключают возможность манипуляций и обеспечивают соблюдение минимальных требуемых расстояний.
«Оценка риска, выполненная специалистами компании Pilz, стала основой, обеспечившей безопасность строительства нашего завода, и позволила определить требуемые защитные меры. В дальнейшем опыт компании Pilz в области безопасности машинного оборудования дал нам возможность самостоятельно внедрить эти меры».
Преимущества этого решения для заказчиков:
- Благодаря своему многолетнему опыту компания Pilz обеспечивает поддержку своих заказчиков по всем аспектам оценки рисков.
- Создание индивидуальной концепции безопасности согласно актуальным стандартам и с учетом требуемой производительности.PNOZmulti 2 и PSENcode обеспечивают возможность «бесшовной» интеграции практически во все существующие решения в области автоматизации.
О компании ACMI S.p.A.
ACMI S.p.A. это итальянская компания, специализирующаяся на производстве высокотехнологичных линий бутилирования и упаковки. Она была основана в Форново Таро (провинция Парма, Италия) и изначально занималась производством паллетизаторов и депаллетизаторов для пищевой промышленности, а затем стала специализироваться на всех упаковочных процессах.
Применение изделий:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566