Интеллектуальная гибка с помощью PSENslock и PNOZmulti 2

Машина для сборки коробок

Компания Wächter Packautomatik проектирует и создает индивидуальные решения в области упаковки. Одним из них является мощная машина для сборки коробок Tablomat LE, позволяющая успешно изготавливать до 30 коробок в минуту. Электрочувствительный датчик защитного ограждения PSENslock и защитный контроллер PNOZmulti 2 от Pilz позволили сделать концепцию эксплуатации более гибкой и с легкостью внедрить быструю смену формата. Гибкость и эффективность являются неотъемлемой частью упаковочной отрасли, особенно для вторичных процессов.

Более высокая гибкость управления и эксплуатации!

Поэтому при разработке машины для сборки коробок Tablomat LE применялась новая концепция рациональной автоматизации и безопасности. Требовалось, чтобы диагностические данные от датчиков поступали на контроллер машины в режиме реального времени, предоставляя оператору установки всю полноту информации о статусе машины. На данной машине установлены четыре защитных ограждения. В каждом из них применяется бесконтактная система PSENslock для защитных ограждений. Она выполняет контроль безопасности положения и защиту технологического процесса. Защитные контроллеры PNOZmulti 2 контролируют защитные ограждения и установленную кнопку аварийного останова, и гарантируют обмен диагностическими данными с ПЛК через модуль промышленной сети. Такое эффективное решение позволяет реализовать оперативную смену формата и быструю, простую адаптацию датчика и технологии срабатывания.

Датчик защитного ограждения PSENslock

Вместе с Pilz мы достигли всех поставленных задач на Tablomat LE: «машина для сборки коробок впечатляет четкостью и простотой проводки; а ее конфигурацию можно перенастроить в максимально короткие сроки для выполнения новых задач. Установка радует практически безотказной работой. Оператору в любое время доступны исчерпывающие данные о текущем статусе машины».

Юрген Шульте (Jürgen Schulte), начальник производства компании Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

Преимущества и выгоды данного решения

  • Более эффективная диагностика снижает время простоев: Оператор установки в любое время имеет всю полноту данных о статусе машины
  • Прозрачная концепция автоматизации с учетом потребностей повышает безопасность
  • Повышенная эксплуатационная готовность оборудования благодаря большей гибкости: конфигурация машины может быть перенастроена для новых задач в кратчайшие возможные сроки

О компании Wächter

Логотип Wächter Packautomatik

Уже более 43 лет компания Wächter занимается планированием, проектированием и производством специализированного машинного оборудования для упаковочной отрасли в составе около 200 сотрудников. Сфера интересов включает также переоборудование существующего и модернизация более старого оборудования. Компания Wächter во всем мире зарекомендовала себя в индустрии питания и напитков, а также в производстве напольных покрытий.

Применение изделий:

Компактные контроллеры PNOZmulti 2

Компактные контроллеры PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 — универсальность и безопасность до уровня PL e / SIL 3. Благодаря компактным базовым устройствам шириной 22,5 мм и 45 мм, а также широкому ассортименту модулей расширения, система может быть подогнана под индивидуальные требования и адаптирована к любым областям применения по модульному принципу. Воспользуйтесь интуитивным планированием проекта с помощью программного инструмента. PNOZmulti 2 развивается в соответствии с вашими требованиями и предлагает вам перспективное решение для обеспечения безопасности машин.

Компактные контроллеры PNOZmulti 2
Изображение блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENslock 2 Контроль защитных ограждений с защитой процесса.

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2

С помощью электромагнитного блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENslock 2 можно защитить как распашные, так и откатные двери, а также крышки и створки до высшей категории.

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2
Кнопка аварийного останова PITestop

Кнопка аварийного останова PITestop

Наша кнопка аварийного останова доступна в различных вариантах — доступно безопасное решение для человека и оборудования, работающего в любой производственной среде. Подходят для установки в пульт и на поверхность (накладные).

Кнопка аварийного останова PITestop
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения