Новое поколение электрочувствительного защитного оборудования PSENopt II от Pilz позволяет австрийской компании SRW Automation & Services GmbH решать целый ряд задач по автоматизации и безопасности роботизированных систем, систем вращающихся столов, загрузки и выгрузки. Ключевыми факторами для применения защитных световых завес стала высокая надежность и быстрое время отклика. Также имелось еще одно преимущество: требовались световые завесы 3 типа, а Pilz является единственной компанией, выпускающей такую продукцию.
Безопасность процессов с защитными световыми завесами PSENopt II
Оперативное решение по безопасности с максимально возможной гибкостью
SRW выбрали безбарьерное решение для обеспечения безопасности от Pilz на двух разных заводах: световые завесы PSENopt II обеспечивают безопасность технологического процесса на заправочной секции фасовочно-упаковочной машины, которая складывает коробки, подаваемые конвейером, после чего робот штабелирует их в транспортные контейнеры. Завесы обеспечивают гибкость загрузки и выгрузки без прерывания технологического процесса. Также PSENopt II применяются на сборочном участке, где компоненты сначала устанавливаются в требуемом положении, а затем впрессовываются в печатную плату. Здесь завесы обеспечивают защиту от опасных факторов, обусловленных работой 6-осного робота, пресса с сервоприводом и/или подвижного круглого стола.
В равной степени значимым для обеих областей применения компании SRW стало то, что PSENopt II соответствуют требованиям максимальной гибкости при загрузке/выгрузке и обслуживании. Также требованием было использовать экономичное решение: световые завесы удовлетворяют данному требованию благодаря 3 типу исполнения. Первостепенной задачей для компании SRW было получение комплексного решения по безопасности с высокой эксплуатационной готовностью и удобством диагностики и техобслуживания.
«Мы выбрали новые световые завесы PSENopt II от компании Pilz, так как они являются единственными световыми завесами, которые соответствуют требованиям категории 3, быстро и легко монтируются, что сокращает этап монтажа и ввода в эксплуатацию, и подходят почти для всех наших задач».
Преимущества и выгоды данного решения
- Простота реализации в областях применения с уровнем эффективности защиты PL d благодаря 3 типу световых завес
- Исключительная прочность и устойчивость к ударам, столкновениям и вибрации (до 50g)
- Простота монтажа для обеих областей применения
- Сверхбыстрое срабатывание
О компании SRW Automation & Service GmbH
Австрийская компания, специализирующаяся на системной интеграции, выступает за инновационные готовые решения в области сложных роботизированных технологий, взаимосвязанных машин и специализированного оборудования. Компания проектирует, разрабатывает и производит системы управления и оборудование в соответствии с требованиями заказчиков. Особой сферой компетенции SRW является планирование, интеграция и сопряжение отдельных компонентов.
Область применения изделия
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Германия: +49 711 3409 444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Ирландия: +353 21 4804983
- Португалия: +351 229 407 594
- Россия: +7 495 6654993
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Дания: +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Япония: +81 45 471 2281
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Таиланд: +66 210 54613
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390