Безопасность и автоматизация для канатной дороги Цугшпитце

Новая канатная дорога Цугшпитце открылась в 2017 году на самой высокой горе в Германии — Цугшпитце (высота 2962 м). Рекордная канатно-подвесная дорога тянется на высоту 1945 м и имеет протяженность 4467 м. Две кабины перевозят до 580 человек в час на верхнюю горную станцию и обратно в долину. При пассажирообороте 5000 человек в день безопасность является главным приоритетом.
Именно поэтому применяется система автоматизации PSS 4000, чтобы гарантировать безопасность эксплуатации. Совместно с компанией Frey AG Stans, которая с 1 апреля 2017 г. входит в группу Doppelmayr/Garaventa, Pilz разработала безопасное решение по автоматизации для канатной дороги Цугшпитце – решение, которое позволяет управлять всей системой канатной дороги.

В частности PSS 4000 обеспечивает безопасное управление и коммуникацию между всей системой и подсистемами, такими как контроллер привода, система дистанционного мониторинга и визуализации.
Программирование и настройка системы автоматизации осуществляется с помощью программного обеспечения PAS4000. Специальные концепции отключения также являются составной частью решения. «Концепции отключения – это меры, которые обеспечивают неизменную работоспособность в случае неполадок отдельных подсистем» – говорит Хансруэди Шляйсс, представитель компании Frey AG Stans. Решающим фактором при выборе данного решения от Pilz стало то, что система автоматизации PSS 4000 позволяет одновременно контролировать функции безопасности и автоматизации. Это значит, больше не требуется дифференцировать эти две функции.

Канатная дорога на Цугшпитце
Мартин Хюрм (Martin Hurm), директор-распорядитель канатных дорог и подъемников Цугшпитце, Bavarian Zugspitze Railway.

«Эта канатная дорога — последнее достижение науки. У нас совершенно новая канатная дорога. Мы получили не только оборудование, используемое для технологии канатной дороги, но и отличное устройство управления и простые в использовании средства визуализации. Это решение высочайшего класса. Мы находимся на самой высокой горе Германии, поэтому нам нужно решение самого высокого класса.»

Мартин Хюрм (Martin Hurm), директор-распорядитель канатных дорог и подъемников Цугшпитце, Bavarian Zugspitze Railway.

Краткий обзор преимуществ применения

  • В системе управления сочетаются функции безопасности и автоматизации
  • Реализация концепций отключения
  • Простота программирования и конфигурирования с программным обеспечением PAS4000

«Сотрудничество с компанией Pilz всегда было очень конструктивным и плодотворным, особенно в рамках разработок, предшествующих данному проекту. Поэтому в будущем мы будем выполнять новые совместные разработки и проекты, и мы надеемся продолжить это плодотворное сотрудничество с компанией Pilz.»

Хансруэди Шляйсс (Hansruedi Schleiss), представитель совета директоров компании Frey AG Stans
Хансруэди Шляйсс (Hansruedi Schleiss), представитель совета директоров компании Frey AG Stans
Логотип Bayrische Zugspitzbahn

О Bavarian Zugspitze Railway

Bavarian Zugspitze Railway является современной обслуживающей компанией, в составе которой в сумме насчитывается 27 канатных дорог и горнолыжных подъемников, а также семь собственных гастрономических подразделений. Компания перевозит альпинистов на высоту почти 3000 метров. В течение всего года около 300 сотрудников встречают гостей со всего мира, помогая им получить незабываемые впечатления от пребывания в горах. 

Логотип Doppelmayr/Garaventa

О компании Doppelmayr/Garaventa

Являясь лидером по качеству, технологиям и проектированию канатных дорог, группа Doppelmayr/Garaventa управляет производственными предприятиями, а также коммерческими и сервисными центрами более чем в 40 странах по всему миру. На данный момент компания построила свыше 14 900 систем канатных дорог для заказчиков из 95 стран. Гибкость, профессиональные знания и новаторский подход позволяют группе соответствовать всем вызовам, которые предъявляют традиционные и новые рынки.

 

Применение наших изделий

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения