Работа метро стала более точной благодаря системе автоматизации PSS 4000

PSS 4000-R – это большая надежность, большая мощность и большая эффективность

Каждый год транспортный оператор De Lijn перевозит более 500 миллионов пассажиров в Антверпене и его окрестностях. Некоторые системы управления сообщением в сети метро Антверпена начали устаревать: программная система автоматизации PSS 4000-R(ail), заменяющая устаревшую технологию, более надежная, более мощная и более эффективная. Замена технологии выполняется на модульной основе, минимизируя перерывы в железнодорожном сообщении.

Сертифицированная система автоматизации для железнодорожного транспорта

Три линии метро встречаются, образуя треугольник, находящийся под самым центром города Антверпен. Системы управления и мониторинга гарантируют, что в одно время на станции будет находиться только один поезд. Старая система была все больше подвержена риску возникновения неисправностей, поэтому необходимо было предпринимать соответствующие меры. PSS 4000-R выполняет задачи управления и безопасности с 2015 г. Если два поезда прибывают практически одновременно, система автоматизации принимает решение о том, какой из поездов имеет приоритет. Кроме стрелок и световых сигналов, PSS 4000-R выполняет контроль и управляет датчиками и детекторами, расположенными на ж/д полотне, которые отвечают за поддержание минимально допустимой дистанции между поездами.

Все меры применяются поэтапно без вмешательства в инженерное обеспечение электрического оборудования точечных узлов, сигнальной технологии и шкафов управления. Модульная технология является высоко стандартизированной, помогающей легко задать индивидуальные настройки для выполнения конкретных задач.

PSS 4000-R управляет датчиками, обеспечивая минимальную дистанцию между двумя поездами

Краткий обзор преимуществ:

  • Система автоматизации для железных дорог, соответствующая требованиям уровня безопасности SIL 4
  • Модули R отвечают требованиям CENELEC
  • Компактное и эргономичное размещение в шкафу управления
  • позволяет осуществлять гибкое модульное поэтапное проектирование и быстрый ввод в экспуатацию
  • Задачи управления и контроля в одной системе
Система автоматизации для железных дорог

«Для De Lijn система PSS 4000-R – это подходящая основа, которая позволит в течение следующих нескольких лет сделать другие путевые участки более безопасными и надежными. Благодаря активной поддержке и консультациям компании Pilz, мы определенно на правильном пути!».

Гвидо Месшалк, инженер по электронному оборудованию в De Lijn
Логотип De Lijn

О компании De Lijn

De Lijn – это бельгийский региональный оператор пассажирских перевозок в большей части Антверпена, ежегодно перевозящий более 500 миллионов пассажиров. Перевозчик использует обширную сеть рейсовых автобусов, а также трамваев во фламандских регионах Бельгии.

Наш ассортимент изделий:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения