Компания Schweizer Electronic AG («Швайцер Электроник АГ») – производитель систем для железнодорожной отрасли, который предлагает инновационные решения для защиты строительных площадок, переездов, а также специализируется в производстве систем дистанционного радиоуправления для локомотивов. В случае системы дистанционного управления для грузового локомотива от Bombardier система автоматизации PSS 4000-R (для железнодорожной отрасли) используется как интерфейс между приемным устройством и системой управления локомотива, проверяет сигналы на предмет соответствия и согласованности и обеспечивает требуемую безопасность в соответствии с уровнем безопасности SIL3.
Безопасное движение локомотивов благодаря системе автоматизации PSS 4000
Система автоматизации PSS 4000 (для железнодорожной отрасли) позволяет решать сложные задачи безопасности и управления
Магистральный локомотив Bombardier, оснащенный системой дистанционного радиоуправления LocControl100 от Schweizer Electronic, можно использовать для роспуска или формирования грузовых составов без участия машиниста. Используя ручное управление, сцепщик может перемещать локомотив с расстояния до 1000 м вперед и назад, выполнять торможение и ускоряться. Компания Schweizer Electronic, которая отвечает за систему управления, программирование, валидацию и документацию, должна пояснить, среди прочего, то, как лучше всего обеспечить дополнительную производительность и безопасность с помощью электронных технологий и технологий управления.
Система автоматизации PSS 4000-R контролирует и выполняет мониторинг сигналов безопасности. Например, если указанная скорость движения локомотива превышена, система выполняет автоматическую остановку поезда. Железнодорожные модули устойчивы к электромагнитным помехам, экстремальным температурам и механическим нагрузкам, которые характерны для железнодорожной отрасли.
Краткий обзор преимуществ:
- Сертифицированная система дистанционного управления с уровнем безопасности SIL3
- Подходит для различных областей применения в железнодорожной отрасли
- Позволяет решать сложные задачи в области безопасности и управления
- Обеспечивает высокую гибкость и продуктивность железнодорожных операций
- Соответствует требованиям CENELEC
- Испытана TÜV, экономически эффективна, может использоваться в качестве стандарта
«Мы искали мощное, безопасное и вместе с тем простое в использовании решение, позволяющее эффективно и экономично выполнять разнообразные требования компании Bombardier. Решением стала система автоматизации PSS 4000-R!»
О компании Schweizer Electronic
Штаб-квартира компании Schweizer Electronic расположена в Райдене (Швейцария). Компания добилась признания и остается известной в течение многих лет, как в Европе, так и за ее пределами, благодаря компетентности, экспертным знаниям и опыту в области производства оборудования для транспорта. Компания насчитывает около 150 сотрудников и уделяет основное внимание инновационным решениям по обеспечению безопасности строительных площадок и переездов, а также специализируется в производстве систем дистанционного радиоуправления для грузовых локомотивов.
Наш ассортимент изделий:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Италия: +39 0362 1826711
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Нидерланды: +31 347 320477
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566