PNOZmulti: Автоматизация для создания невидимого клеевого шва

Кромкооблицовочный станок KAL 370 производства HOMAG

Видимый клеевой шов в мебели может скоро уйти в прошлое: Технология LaserTec, разработанная компанией HOMAG, сваривает кромки и материал панелей, не оставляя видимого шва.

При создании станков для мебельной промышленности, которые используются для отделки кромок, компания HOMAG основное внимание уделяет, помимо прочего, использованию мощных лазеров и, следовательно, свободно конфигурируемой системе безопасности PNOZmulti от Pilz. Таким образом, HOMAG исключает потенциальные риски на рабочем месте оператора машины.

Эффективное управление безопасностью делает лазеры безопасными

На кромкооблицовочном станке KAL 370 производства HOMAG установлен диодный лазер для отделки различных кромок. Высокомощные лазеры мощностью от 2,5 до примерно 4 кВт представляет собой большую опасность: каждый контакт с кожей или глазом может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Система PNOZmulti от Pilz обеспечивает комплексное управление безопасностью при работе со станком KAL 370: При намеренном или случайном открытии защитной крышки система мониторинга защитных ограждений PSENslock с электромагнитной защитой технологического процесса от Pilz немедленно выполняет безопасное отключение лазера. В дополнение к кнопкам аварийного останова система PNOZmulti контролирует правильное начальное положение лазера и наличие обрабатываемой детали. Одновременно система безопасности контролирует технологический процесс, осуществляемый около лазера, и воздушное сопло для обнаружения дыма и пламени.

Эффективное управление безопасностью делает лазеры безопасными

Краткий обзор преимуществ:

  • PNOZmulti: Независимая и безотказная система безопасности: система PNOZmulti от Pilz используется в компании HOMAG для комплексного управления безопасностью
  • Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства (кодирование) и защита технологического процесса путем магнитной блокировки ограждений: При открытии защитной крышки срабатывает система мониторинга защитных ограждений и происходит немедленное безопасное отключение лазера

Благодаря технологии LaserTec компания HOMAG может выполнять требования самых строгих стандартов при отделке кромок. Заказчики уверены в преимуществах этой технологии.

Бернхард Деттлинг (Bernhard Dettling)

«Мощные лазеры мощностью до 4 кВт чрезвычайно опасны. Благодаря системе PNOZmulti и системе защитных ограждений PSENslock от Pilz оператору не нужно беспокоиться о личной безопасности».

Бернхард Деттлинг, Отдел разработки электронных систем управления компании Homag
Логотип Homag Group AG («Хомаг Груп АГ»)

О компании HOMAG

В офисах компании HOMAG Group AG, со штаб-квартирой в коммуне Шопфлох, работают более 6000 сотрудников по всему миру. Компания производит, помимо прочего, оборудование для производства мебели, паркета и ламината, окон, дверей и лестниц. В ассортименте компании есть как оборудование для малых предприятий, так и производственные линии промышленных масштабов. В сфере производства мебели компания HOMAG особое внимание уделяет ультрасовременным технологиям, которые позволяют заказчикам производить мебель наивысшего качества.

Наш ассортимент изделий:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения