Воспроизводимое решение по автоматизации

Воспроизводимое решение по автоматизации

При создании новых разработок и выполнении проектов по модернизации инжиниринговая компания Brodbeck придает большое значение решениям и средствам безопасности от Pilz, которые можно использовать для нескольких единиц оборудования. К таким решениям и средствам относятся система управления PNOZmulti 2, система защитных ограждений PSENmlock и кодируемый защитный датчик PSENcode.

При внесении изменений в конструкцию станка для резки картонных труб компании Brodbeck пришлось модернизировать систему управления и электронные системы, а также применить новое решение для обеспечения безопасности.

PSENmlock: блокирующее устройство и защитная блокировка ограждения в одном изделии

Необходимо исключить целый ряд рисков при использовании большого количества приводов, вращающихся картонных труб, направляющих роликов и дискового ножа. Производитель специального оборудования придает большое значение комплексным решениям для автоматизации и обеспечения безопасности, которые делают такое оборудование безопасным, производительным и простым в эксплуатации. Ввиду необходимости обеспечения эффективности и снижения затрат, выбранное устройство управления, защитное ограждение и типы датчиков должны быть пригодны для нескольких типов оборудования.
По этой причине в настоящее время универсальная конфигурируемая система управления PNOZmulti 2 в сочетании с системой защитных ограждений PSENmlock и кодируемым защитным датчиком PSENcode от Pilz используются не только для модернизации оборудования, но и на других станках производства Brodbeck.

PSENmlock: блокирующее устройство и защитная блокировка ограждения в одном изделии

Преимущества и достоинства решения:

  • Комплексное, воспроизводимое и компонентное решение для управления и обеспечения безопасности: Система управления PNOZmulti 2
  • с возможностью использования на нескольких единицах оборудования: Универсальная и адаптируемая: Комплексные решения для автоматизации и обеспечения безопасности специализированного оборудования
  • PSENmlock: блокирующее устройство и защитная блокировка ограждения в одном изделии с высокой удерживающей силой: Для модифицированных и новых машин

В конечном итоге необходимо отметить, что компания Brodbeck ценит качество и надежную службу поддержки.
Зигфрид Майер (Siegfried Maier) считает, что это по-прежнему является лучшим способом для поддержания долгих и стабильных отношений с заказчиками: «Наши заказчики не хотят приобретать просто оборудование. Им нужны убедительные решения, в том числе компетентные советы и надежное сервисное обслуживание». Это подход, которому следуют компании Pilz и Brodbeck.

Зигфрид Майер (Siegfried Maier), Главный инженер компании Brodbeck.

«При оценке риска, определении уровней безопасности и получении окончательного сертификата CE мы с радостью доверились компетентности и опыту компании Pilz».

Зигфрид Майер (Siegfried Maier), Главный инженер компании Brodbeck.
Логотип Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG («Адольф Бродбек ГмбХ + Ко. КГ»)

О компании Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Компания Brodbeck GmbH из г. Метцингена, Швабия, разрабатывает стандартные и специальные станки для намотки, отделки и резки труб из бумаги, картона или пластика. В этом секторе семейная компания является технологическим лидером. Наши заказчики – это бумажные фабрики, производители труб и пленки.

Наш ассортимент изделий:

Изображение изделия, PSENmlock

PSENmlock, блокировочное устройство безопасности с запиранием

PSENmlock обеспечивает блокировку и запирание ограждений вплоть до самого высокого уровня эффективности защиты PL e. Исполнения с возможностью последовательного подключения и устройствами разблокировки изнутри дополняют портфолио.

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock
Базовые блоки PNOZmulti 2

Базовые блоки PNOZmulti 2

Базовый блок является основой в каждой сфере применения. Возможно расширение базовых блоков с помощью модулей связи для децентрализации и безопасной коммуникации между несколькими базовыми блоками. Теперь функции безопасности можно легко реализовать на более сложном оборудовании.

Базовые блоки PNOZmulti 2

Кодируемый защитный датчик PSENcode:

PSENcode используется для контроля положения защитных ограждений и для общего контроля положения оборудования. Благодаря наличию встроенной функции оценки, с помощью всего одного переключения можно выбрать уровень безопасности вплоть до PL e и SIL CL 3. Это позволяет экономить на использовании дополнительного устройства для оценки!

Кодируемый защитный датчик PSENcode:
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения