Сервоусилители от Pilz для всех приводов

Сервоусилитель PMCtendo DD5

Компания Xactools специализируется на создании автоматизированных загрузочных устройств, паллетайзеров и измерительного оборудования. Благодаря универсальному сервоусилителю PMCtendo DD5 от Pilz и соединению Profinet компания может обеспечить быстрое, точное и легкое управление всеми электродвигателями.

Компания Xactools разработала круглый испытательный стенд с 16 испытательными станциями и ведомыми вертикальными и линейными осями в количестве 21 шт. Раньше для подобного оборудования использовались сервоприводы различных производителей.

 

Мощный контроллер для каждого привода

В связи с необходимостью использования Profinet, который базируется на Industrial Ethernet и использует стандарт TCP/IP, компания Xactools сделала выбор в пользу сервоусилителя PMCtendo DD5 от Pilz. С помощью новых сервоусилителей можно управлять серводвигателями, асинхронными электродвигателями, линейными электродвигателями, вращающимися прямыми приводами и линейными сервоприводами почти всех производителей. Возможность внутреннего программирования устройства сервоуправления позволяет сервоусилителю PMCtendo DD5 особенно быстро приближаться к заданным позициям. Требуемые позиции можно указывать непосредственно в единицах СИ (мм, м и т.д.). Сервоусилитель PMCtendo DD5 от Pilz увеличивает производительность оборудования, а также позволяет заказчику уменьшить время простоя и затраты на хранение и эксплуатацию.

Мощный контроллер для каждого привода

Преимущества и достоинства решения:

  • Сервопривод для всех областей применения: позволяет управлять серводвигателями, асинхронными электродвигателями, линейными электродвигателями, вращающимися прямыми приводами и линейными сервоприводами почти всех производителей.
  • Быстрое, точное и безопасное решение: Возможность внутреннего программирования устройства сервоуправления позволяет сервоусилителю PMCtendo DD5 особенно быстро приближаться к заданным позициям.
Томас Эрб (Thomas Erb), Генеральный директор компании Xactools

«В нашем случае сервоусилитель PMCtendo DD5 от Pilz является лучшим выбором: Так как мы используем только один тип контроллера, настройка и ввод в эксплуатацию требуют гораздо меньше времени и денежных средств. Наши заказчики получают выгоду от применения экономичного, надежного и удобного в использовании оборудования».

Томас Эрб (Thomas Erb), Генеральный директор компании Xactools
Логотип Xactools GmbH («Ксактулс ГмбХ»)

О компании Xactools

Швабская компания среднего размера Xactools из г. Лауффен-на-Неккаре стала известной благодаря специальным решениям по автоматизации, которые применяются при создании загрузочных устройств, паллетайзеров и измерительного оборудования. В настоящее время компания Xactools применяет высокие требования, предъявляемые в автомобильной промышленности, в отношении других отраслей промышленности.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения