Программный человеко-машинный интерфейс (HMI) PASvisu для визуализации на базе Интернет-технологий

Программный человеко-машинный интерфейс (HMI) на базе Интернет-технологий отображает всю систему автоматизации!

Программный человеко-машинный интерфейс (HMI) PASvisu для визуализации на базе Интернет-технологий

PASvisu позволяет простым и оптимальным образом выполнять конфигурирование и визуализацию ваших проектов автоматизации. Это обеспечит вам возможность полной визуализации вашего предприятия как на месте, так и через удаленный доступ. Разнообразные стили позволяют PASvisu привлекательно отображать ваши проекты по автоматизации.

При помощи PASvisu возможно в рамках одного проекта визуализировать данные от множества источников. Передача данных осуществляется максимально безопасным образом. Благодаря множеству опций подключения, предусмотренных в PASvisu, можно осуществить визуализацию данных от практически всех контроллеров. Обмен данными между контроллерами или системами автоматизации производства компании Pilz, такими, как PNOZmulti или PSS 4000, и ПО визуализации PASvisu осуществляется через прямое подключение. PASvisu позволяет отображать все данные в одном проекте визуализации - включая параметры диагностики.

ПО для визуализации, которое открыто для использования со всеми решениями

Программный человеко-машинный интерфейс (HMI) PASvisu для визуализации на базе Интернет-технологий

ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий настолько гибкое, что допускает простую интеграцию в существующую инфраструктуру автоматизации. PASvisu поддерживает работу по протоколу связи Modbus TCP или через сервер OPC UA. В силу этого оно может использоваться практически со всеми стандартными системами управления, представленными на рынке. Может быть организован легкий обмен технологическими данными. В рамках одного и того же визуализационного проекта можно обеспечить отображение данных от различных контроллеров. Кроме того, возможно отображение данных почти ото всех конечных устройств (например, от человеко-машинных интерфейсов, имеющихся в составе машинного оборудования, или от внешних ПК и планшетов). При этом можно обеспечить оптимальную визуализацию завода или машины, без необходимости внесения изменений в существующие компоненты или системы. Таким образом, ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий, является экономически эффективным решением.

Скачайте актуальную версию PASvisu прямо сейчас!

PASvisu: Конфигуратор PASvisu Builder и среды выполнения PASvisu Runtime

ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий состоит из конфигуратора PASvisu Builder и среды выполнения PASvisu Runtime. Конфигуратор PASvisu Builder это построенный на основе HTML5 инструмент для простого и эффективного создания проектов. Среда выполнения PASvisu Runtime доступна в аппаратно-независимой версии для ПК, а также в PMI-версии для выполнения визуализации при помощи панелей Pilz HMI.

 

Теперь в PASvisu доступна функция визуализации на основе нескольких источников данных.

Открыто для использования со всеми решениями Легкое внедрение проектов по визуализации

PASvisu состоит из конфигуратора PASvisu Builder и среды выполнения PASvisu Runtime
  • Возможно использовать технологические данные, обрабатывать их и осуществлять ими обмен практически со всеми стандартными контроллерами: PASvisu поддерживает работу как по протоколу связи Modbus TCP, так и через сервер OPC UA.
  • Быстрое подключение ко всем промышленным компонентам, имеющим встроенную поддержку протокола связи Modbus TCP.
  • Возможно отображение данных от самого широкого спектра устройств (например, от человеко-машинных интерфейсов, встроенных в машинное оборудование, внешних ПК, планшетов и т.д.)
  • Прямая связь между проектами на основе PNOZmulti или PSS 4000 обеспечивает еще более быструю передачу данных, что уменьшает время на инженерные работы, так как более не требуется вручную вводить и назначать переменные.
  • Визуализация с помощью плиток: предустановленные элементы графического интерфейса пользователя наделены всеми необходимыми свойствами (например, префиксами, суффиксами и статусами ошибок)
  • Технологические переменные передаются посредством автоматической фильтрации в утилите (больше не нужно вводить переменные вручную)
  • Действующий функционал «клиент-сервер» позволяет осуществлять техническое обслуживание дистанционно, независимо от работы ПО на месте эксплуатации

Удобно в использовании и интуитивно понятно: Преимущества использования PASvisu

  • Ускорение работы с проектами: от проектирования и выполнения до технического обслуживания
  • Возможность использования дополнительных языков, включая функции их экспорта и импорта
  • Запись и экспорт переменных через файл CSV
  • Инструмент Advanced trend tile:отображение записанных трендов, поиски по фильтрам для прошедших событий и добавление динамических трендов
  • Встроенное средство управления наборами параметров: простое определение собственных наборов параметров при помощи сохранения значений переменных и добавления их в существующие наборы данных. Загружайте свои собственные наборы данных через среду выполнения.

Безопасность при обмене данными и в процессах аутентификации

Безопасность при обмене данными и в процессах аутентификации

PASvisu работает по защищенному каналу связи Клиент-Сервер. В результате данные от компонента PASvisu Server безопасно копируются на устройства визуализации на площадке. Гарантией этого служит полное шифрование данных, передаваемых между компонентами PASvisu Client, PASvisu Builder и PASvisu Server.

Данное ПО визуализации на базе Интернет-технологий также имеет усиленные средства аутентификации пользователей. Вход в PASvisu Server разрешается только авторизованных пользователям.

Наиболее подходящая панель визуализации для программного обеспечения

Благодаря своей исключительной гибкости PASvisu может отображать данные от широкого спектра конечных устройств, начиная от человеко-машинных интерфейсов, предустановленных на машинном оборудовании, до внешних ПК и мобильных устройств, таких, как смартфоны и планшеты. PASvisu также является идеальным решением для совместной работы с человеко-машинным интерфейсом PMIvisu. Для удобства операторская панель оснащена высокопроизводительным процессором, а ПО PASvisu для визуализации предустановлено и лицензировано. Емкостные дисплеи доступны в двух вариантах, для каждого из которых предусматривается два размера:

PMIvisu v8 – это панели HMI с программным обеспечением для визуализации
Используя PMIvisu v807 и v812, вы получаете высокопроизводительные панели визуализации размером 4,3“ или 7“. Используйте панели PMIvisu в сочетании с компактным контроллером PNOZmulti или системой автоматизации PSS 4000 и оцените выгоду от профессиональной визуализации вашего завода и оборудования!

Панели PMIvisu v7e для диагностики и визуализации
Выбирайте PMIvisu v704e и v707e в качестве экономичных панелей для диагностики и визуализации размером 7“ или 12,1“. С помощью PMIvisu v7e можно визуализировать и диагностировать все функции компактных контроллеров PNOZmulti через прямое подключение.

 

PASvisu идеально оптимизировано для панелей визуализации PMI v7e

Подключение к системе автоматизации PSS 4000

ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий идеально совместимо с системой автоматизации PSS 4000 от Pilz. Это означает, что управляющее программное обеспечение системы PAS4000 можно легко интегрировать с ПО PASvisu. Такое сочетание обеспечивает идеальный симбиоз контроллера и визуализации на всех этапах жизненного цикла оборудования.

Подключение к системе автоматизации PSS 4000

Подключение конфигурируемых защитных компактных контроллеров PNOZmulti к ПО визуализации PASvisu

Теперь вы можете подключать конфигурируемые защитные компактные контроллеры PNOZmulti непосредственно к ПО визуализации PASvisu. В результате вы получите доступ к полному спектру функций программного обеспечения, включая опцию диагностики. Быстрая перезагрузка, сокращающая время простоя, является дополнительным преимуществом.

Подключайте PNOZmulti к PASvisu без затруднений

Ссылка для скачивания PASvisu

Ссылка для скачивания PASvisu

Ссылка для скачивания PASvisu

Последнюю версию ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий можно загрузить бесплатно. Помимо программы PASvisu Builder, используемой для конфигурирования проектов визуализации, загружаемый пакет также включает среду выполнения PASvisu Runtime.

Ссылка для скачивания PASvisu
Лицензии PASvisu

Лицензия для ПО

Лицензирование PASvisu выполняется в среде выполнения для следующих функций: 1. Количество используемых переменных, связанных с контроллером – 2. Количество дополнительных клиентских подключений к серверу PASvisu Server – 3. Активация функции записи данных в полном объеме

Лицензии PASvisu
PASkey

PASkey

PASkey – это надежный криптомодуль на основе USB-накопителя. Это необходимый элемент для загрузки лицензий PASvisu в программное обеспечение без подключения к сети. Хотите использовать PASvisu на нескольких рабочих станциях? Тогда вам также понадобится PASkey. Это прямая ссылка на страницу для заказа PASkey.

PASkey
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения