Надежная и удобная диагностика является предпосылкой для эффективного включения промышленного оборудования в производство, с минимальными затратами и без перебоев. С помощью программы PVIS, компания Pilz разработала универсальное диагностическое решение для всего ассортимента, начиная от небольших машин до крупного оборудования.
Инструменты PVIS OPC основаны на OPC-сервере. Это дает вам доступ к расширенной диагностике PVIS на базе стандартных программных интерфейсов. Таким образом, инструменты PVIS OPC могут быть интегрированы практически в любую среду. Благодаря устройствам от компании Pilz вы получаете идеальное решение для всех сфер применения!
Инструменты для диагностического решения PVIS
Простая диагностика — с PVIS на сервере OPC/OPC UA
Ваши преимущества:
- Экономия времени при диагностике и устранении неисправностей – возможен быстрый перезапуск оборудования
- С помощью простых текстовых сообщений, операторы машинного оборудования сразу же узнают о возникшей неполадке
- Активная поддержка оператора в устранении неисправностей с помощью пошаговых инструкций
- PVIS назначает “ответственных лиц” для устранения неисправности — например, инженера по техническому обслуживанию
- Сокращение времени простоя от останова до повторного запуска машины
Преимущества для производителей машинного оборудования и системных интеграторов
- Предустановленные сообщения об ошибках и сообщения о пошаговом устранении неполадок для большого количества устройств безопасности
- Экономия времени благодаря простой структуре проекта
- Простота использования благодаря шаблонным сообщениям на нескольких языках
- Гибкая концепция — новые сообщения легко добавить; шаблонные сообщения легко адаптировать
Преимущества для операторов машинного оборудования
- Простое текстовое сообщение об ошибке экономит время и деньги
- Предлагаемые практические решения помогают ускорить повторный запуск производства
- Легкость в эксплуатации без каких-либо навыков программирования
- Машинно-ориентированное диагностическое решение благодаря интеллектуальной концепции
Всегда только самая полная информация благодаря диагностическому решению PVIS — Характеристики
- Диагностическое решение PVIS включает в себя следующее: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server и PVIS ActiveX Control
- Изменение числа ошибок на различных устройствах автоматизации с помощью OPC-сервера диагностики в текстовых сообщениях и сообщениях об устранении неисправностей
- Справка доступна на многих языках —пользователь легко может включить ее в проекте
- Поддержка стандарта OPC UA на сервере диагностики PVIS OPC впервые с версии 2.0.0
- OPC-сервер — с помощью инструментов PVIS OPC вы можете визуализировать диагностические сообщения для нескольких систем управления одновременно (например, для конфигурируемых малых систем управления PNOZmulti и приводной техники PMC)
- Диагностические сообщения на нескольких устройствах диагностики, доступ для нескольких средств управления PVIS ActiveX к серверу PVIS OPC
Особенности проектирования
- Диагностические проекты создаются с помощью нескольких щелчков мышью при использовании привычного программного обеспечения (конфигуратор PNOZmulti, PASmotion)
- Для устройств и блоков доступны предустановленные простые текстовые сообщения и сообщения об устранении неполадок
- Тексты можно копировать,адаптировать или создавать новые
- Диагностические сообщения могут быть расширены на основе битов и информации от систем управления
Эксплуатационные характеристики
- Четкая информация о возникшей ошибке — оператор может действовать быстро в случае появления ошибки
- Адресная поддержка для поиска неисправностей и устранения ошибок — больше возможностей для работы с неисправностями и производительностью
- Сообщения об устранении неполадок для устройств безопасности предварительно определены и хранятся в инструментах
- Для последующего анализа, PVIS хранит детализацию всех входящих и исходящих событий в «Журнале событий» кольцевого буфера
Сообщения о неисправности, обнаруженной с помощью PVIS
- Простое текстовое сообщение для каждого происшествия
- Сообщения об устранении неполадок для каждого происшествия (вплоть до восьми действий)
- Текстовая информация о местоположении на идентификаторе оборудования, масштабность и ответственность
- Сообщения являются приоритетными — новые происшествия всегда отображаются первыми
наша линейка продукции: Диагностическое решение PVIS
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334