Компактный контроллер PNOZmulti 2 — модули расширения

Модульное расширение ― простое, гибкое, оптимизированное по затратам

Компактные контроллеры PNOZmulti 2 — модули расширения

Вы уже выбрали подходящий базовый блок для своей сферы применения? Различные модули расширения можно подключить к базовому блоку PNOZmulti 2 в зависимости от требований, например, модули ввода-вывода, модули контроля движения и модули связи.

Мы предлагаем модульное, масштабируемое решение для каждой сферы применения. Вы платите только за нужные вам функциональные возможности.

В программном инструменте PNOZmulti Configurator конфигурацию оборудования можно скомпоновать несколькими щелчками мыши. Программа помогает выполнять позиционирование.

Безопасный контроль движения с PNOZ m EF 1MM2DO

Модули контроля движения для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2 обеспечивают контроль безопасности ваших приводов. Модуль PNOZ m EF 1MM2DO имеет два безопасных полупроводниковых выхода, а также каскаднный вход и выход. Модуль расширения контролирует одну ось вместе с базовым блоком PNOZ m B0 или PNOZ m B1.
Модули контроля безопасного движения в программном инструменте PNOZmulti Configurator конфигурируются начиная с версии 10.13. Вы создаете для каждого модуля программу независимого модуля (mIQ) для прямого контроля безопасных цифровых выходов.

  • Быстрое время реакции на события движения, которые отключаются выходами менее чем за 12 мс.
  • Если заданные предельные значения превышены, создается отчет, а в случае неисправности и, если зоны обнаружения/защищаемые области нарушаются, PNOZmulti  2 запускает соответствующую безопасную реакцию.
  • Если вся система переключается в состояние останова, можно создать конфигурацию отложенного отключения.
  • Отключение может быть связано с другими модулями с помощью интегрированных каскадных входов и выходов. Если модуль выключается, модули, связанные каскадным соединением, также отключаются.
  • Предусмотрено подключение всех общих инкрементальных энкодеров соединительным кабелем, предназначенным для конкретного привода, через промышленный мини-интерфейс ввода-вывода особо высокой долговечности.

Ваши преимущества при использовании модулей расширения PNOZmulti 2

  • Быстрый выход на рынок благодаря возможности свободного изменения конфигурации входов и выходов с помощью программного инструмента PNOZmulti Configurator.
  • Простое и экономичное модульное расширение ― точное масштабирование с учетом сферы применения и требуемого количества входов и выходов
  • Ускоренная реакция и короткое время цикла благодаря программе независимых модулей (mIQ), доступной с децентрализованной обработкой непосредственно в модуле для выбранных модулей расширения
  • Широкие возможности применения благодаря подключению базовых блоков.
  • Децентрализованное расширение на площадке с использованием защитных датчиков.
Ваши преимущества при использовании модулей расширения PNOZmulti 2

Наш ассортимент изделий: Модули расширения PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 — Защитные модули ввода/вывода

Имеются различные модули, например модули ввода, релейные и полупроводниковые модули вывода, модули контроля движения и модули связи.

PNOZmulti 2 - стандартные модули ввода/вывода

Входные и выходные модули для стандартных применений, не связанных с безопасностью

PDP67 Link Децентрализованный модуль ввода-вывода

Децентрализованные модули ввода-вывода PDP67 со степенью защиты IP67 контролируют функции безопасности непосредственно в полевых условиях. Их подсоединяют к безопасному компактному контроллеру PNOZmulti 2, а параметры настраивают в программном инструменте PNOZmulti Configurator. Связь обеспечивается по безопасному каналу обмена данными. Как компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2, так и подключаемые к нему входные/выходные модули PDP67 соответствуют требованиям Машинного регламента.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения