PNOZmulti 2 — Системы

Система обучения настройке компактных контроллеров

Панель логики PNOZmulti

PES — панель логики PNOZmulti представляет собой модульную обучающую систему из серии Pilz Education Systems — PES. Она состоит из современных промышленных компонентов и может использоваться, например, для практического обучения в технических училищах и университетах.

Системы PES используются в учебных целях и могут имитировать работу установки или машины. Они также имеют различные функции безопасности и автоматизации, которые наглядно представлены на платах.

Перейти к изделию

Узнайте как настраивать компактные контроллеры с программной поддержкой

Четыре человека стоят перед системой обучения от Pilz (PES)

Логическая панель PNOZmulti позволяет свободно настраивать функции безопасности с помощью программного инструмента PNOZmulti Configurator (пример проекта включен в комплект поставки).
Панель можно использовать для рассмотрения и изучения следующих тем:

  • Гибкое подключение к прочим компонентам
  • Связь с другими системами управления
  • Использование компонентов датчиков и исполнительных механизмов
  • Основы контроля скорости

Графический язык программирования предлагает простое введение в программирование задач управления и технологий безопасности.

Цели обучения PES — панель логики PNOZmulti

  • Изучите свободную настройку компактного контроллера с помощью программного инструмента PNOZmulti Configurator
  • Мониторинг функций безопасности в соответствии со стандартом EN ISO 13849
  • Подключение и связь с другими контроллерами, датчиками и компонентами исполнительных механизмов
  • Контроль скорости

Наш ассортимент изделий: PES - панель логики PNOZmulti

Наборы, комплект для переоборудования Trumpf PSS 3056

Комплекты для конфигурируемого компактного контроллера безопасности PNOZmulti 2 содержат базовый блок, модули расширения, клеммы и т. д. под одним номером заказа. Комплект для переоборудования можно использовать только для листогибочных прессов / гибочных прессов типа TRUMABEND компании Trumpf в качестве замены встроенного контроллера безопасности PSS 3056-Trumpf (номера заказов 301301, 301305, 301307), использовавшегося в период примерно с 1996 по 2004 год. Удобное переоборудование/модернизация на основе системы PNOZmulti 2, которая собирается на базовой платформе и готова к подключению.

Подходящие модули расширения:

Дополнительная информация:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения