Инструменты PSENopt

Конфигурация ваших световых завес PSENopt Advanced

Инструменты PSENopt

Программный инструмент PSENopt Configurator значительно упрощает процесс монтажа и управления световыми завесами PSENopt Advanced: Все отдельные лучи становятся видимыми в программном обеспечении. Вы можете создавать полную конфигурацию для световых завес, используя всего один инструмент — от настройки до выполнения таких функций как блокировка, глушение и каскадное подключение.

PSENopt Configurator также позволяет проводить быструю диагностику. Можно незамедлительно установить местонахождение сработавшей световой завесы. Это значительно снижает количество простоев и гарантирует высокую эксплуатационную готовность оборудования.

Простой монтаж и использование — Преимущества PSENopt Configurator

  • Простой, экономичный монтаж и эксплуатация благодаря видимости световых лучей
  • Можно очень легко осуществлять блокировку, гашение и каскадное подключение
  • Новые объекты можно легко настроить и перенастроить повторно
  • Конфигурации, созданные в режиме оффлайн, можно без дополнительных усилий переносить на другое оборудование с помощью программного адаптера.
  • Пошаговое руководство с меню и раннее обнаружение отказов
  • Высокая степень гибкости при монтаже световых завес
  • Быстрая диагностика неисправностей сокращает простои и повышает эксплуатационную готовность оборудования
Простой монтаж и удобное управление

Характеристики PSENopt Configurator

Характеристики PSENopt Configurator
  • Создание полной конфигурации: регулировка световых завес, а также блокировка, глушение и каскадное подключение
  • Программное обеспечение помогает создавать конфигурации в режиме оффлайн с помощью программного адаптера (усовершенствованный программный адаптер PSEN opt, артикул: 631070) и передавать их через адаптер на другое оборудование
  • Если имеется несколько установленных световых завес, каждой световой завесе можно присвоить отдельный код

Применение PSENopt Configurator

PSENopt Configurator используется для монтажа и управления световыми завесами PSENopt Advanced. Этот инструмент позволяет создавать полную конфигурацию: от регулировки световых завес до выполнения таких функций как блокировка, глушение и каскадное подключение. Его также можно использовать для выполнения быстрой диагностики благодаря отображению отдельных лучей в режиме реального времени.

Применение PSENopt Configurator

PSENopt Configurator используется в самых разнообразных отраслях промышленности

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения