Механический защитный датчик PSENmech

Безопасный контроль защитных ограждений при использовании PSENmech

Механический защитный датчик PSENmech

Механические защитные датчики PSENmech могут использоваться для безопасного контроля съемного ограждения. Если ограждение открывается, срабатывают защитные датчики PSENmech. Затем опасное движение машинного оборудования прекращается благодаря оценочному устройству производства Pilz.

В защитных датчиках PSENmech применяется характеристика блокировки извлечения актуатора, что предотвращает случайное открытие защитных ограждений. Данные датчики соответствуют требованиям стандарта EN ISO 14119 (защита от отказов), благодаря наличию собственных механически запрограммированных исполнительных механизмов.

Требуемые кабель, разъем и адаптер можно найти в разделе «Технология подключения»

Ищите средство мониторинга защитного ограждения с блокировкой?

Надежная система защитных ограждений PSENmech с блокировкой

Определенные условия применения также требуют блокировки защитных ограждений до завершения опасных технологических процессов. В этом случае система защитных ограждений с блокировкой будет подходящим для вас решением.

Познакомьтесь со старшим братом защитного датчика PSENmech: Механическая система защитных ограждений PSENmech с блокировкой также удерживает защитное ограждение закрытым, пока производственное оборудование не будет остановлено, одновременно предотвращая его непреднамеренный запуск, пока ограждение открыто. Дополнительные сведения приведены в разделе, посвященном системам защитных ограждений!

Система защитных ограждений PSENmech с блокировкой

Экономичное решение для мониторинга защитных ограждений – ваши преимущества

  • Гибкость и скорость во время установки достигается благодаря различным исполнительным механизмам и нескольким направлениям срабатывания
  • Для фиксации не требуется никаких дополнительных принадлежностей
  • Возможность подключения напряжения 230 В непосредственно к контактам
  • Последовательное подключение на месте реализуется непосредственно в датчике
  • Встроенная защита от вмешательства
  • Длительный срок эксплуатации, благодаря прочной конструкции и способности к несению высоких нагрузок
  • Корпус нечувствителен к грязи и пыли, является водонепроницаемым
  • Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки Pilz
Защитный датчик PSENmech со стандартным исполнительным механизмом

Характеристики механических защитных датчиков

Направления срабатывания защитного датчика PSENmech
  • Контроль положения съемных ограждений в соответствии со стандартом EN 60947-5-1
  • Разработано для условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061 (в целях соответствия самым высоким требованиям необходимо использовать два устройства)
  • Класс защиты: IP65
  • Направления срабатывания: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Мониторинг передвижных ограждений

Для условий применения, предполагающих высочайшую категорию безопасности (до категории PL e по стандарту EN ISO 13849-2) мы рекомендуем использовать PSENmech в сочетании с другим защитным датчиком (PSENmech, PSENmag или PSENcode).

Сочетание механических защитных датчиков с технологиями безопасного контроля производства Pilz – это комплексное решение для обеспечения безопасности!

Мониторинг защитных ограждений с помощью защитных датчиков PSENmech

Промышленное применение защитных датчиков

Наш ассортимент продукции: Механические датчики PSENmech

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения