Индуктивные датчики безопасности PSENini

Защитный датчик для безопасного определения положения

Изображение продукта PSENini

Индуктивные защитные датчики PSENini позволяют безопасно определять положения внутри машины. Они обнаруживают приближение металлических предметов без какого-либо контакта, тем самым подавая необходимые безопасные сигналы о положениях и конечных пределах хода. Принцип индуктивной функции минимизирует износ и увеличивает срок службы. Вы работаете безопасно, с высокой производительностью!

Индуктивные датчики безопасности — возможность универсальной интеграции

PSENini надежно и точно определяет такие положения, как, например, конечные пределы хода. Этот индуктивный бесконтактный переключатель также можно использовать для генерации импульса для задач подсчета или для обнаружения вращательных движений. При этом датчику не нужны какие-либо специально кодированные актуаторы. Он реагирует на металлы и может быть легко интегрирован в машину, экономя место.

Различные версии предлагают высокую степень универсальности для интеграции в вашем варианте применения. Бесконтактный выключатель кубической формы с пластиковым корпусом обнаруживает объекты на расстоянии до 15 мм. Три цилиндрические версии с корпусом из нержавеющей стали обеспечивают рабочее расстояние от 2 до 10 мм, а класс защиты IP68/IP69 также подходят для областей применения, где повышенное внимание уделяется гигиене. Датчики также обеспечивают диапазон температур от -25 °C до +70 °C.

Изображение продукта, индуктивные бесконтактные переключатели

Ваши преимущества с индуктивным датчиком безопасности PSENini

  • Надежность, отсутствие слепой зоны: минимальное расстояние между датчиком и объектом не требуется.
  • Универсальные возможности применения: четыре версии обеспечивают рабочее расстояние от 2 до 15 мм
  • Может использоваться до уровня PL d, кат. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); резервированное использование обеспечивает соответствие требованиям стандарта PL e, кат. 4/SIL 3
  • Может использоваться в зонах с повышенными требованиями к гигиене: корпус из нержавеющей стали обеспечивает класс защиты IP68/IP69
  • Светодиодный индикатор состояния обеспечивает быструю диагностику
  • Для универсального и надежного использования: нечувствителен к вибрации, пыли и влажности
  • Просто интегрировать: выходы безопасности OSSD обеспечивают прямое подключение к контроллеру безопасности

Индуктивные бесконтактные выключатели PSENini универсальны в использовании

Индуктивные датчики безопасности используются в самом широком спектре применений, например, на упаковочных предприятиях, в пищевом секторе или в производстве инструментов. Интеграция очень проста, поскольку индуктивные защитные датчики имеют стандартизированные выходы безопасности OSSD. Это обеспечивает прямое подключение к соответствующему контроллеру безопасности, например, PNOZmulti, myPNOZ или PSS4000.

Безопасное распознавание положения

При интеграции в подъемные краны индуктивный защитный датчик PSENini безопасно и надежно определяет соответствующие конечные пределы хода. PSENini определяет текущее положение подъемного крана и в сочетании с соответствующим контроллером безопасности, например, таким как конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2, гарантирует, что подъемный кран движется безопасно . Бесконтактный переключатель кубической формы PSEN in-D-A-N с рабочей дистанцией 15 мм идеально подходит для этого применения.

Безопасный контроль скорости

Помимо безопасного определения положения, индуктивный бесконтактный переключатель PSENini также обеспечивает безопасный контроль скорости. В результате можно определить точное положение поворотных столов, например, чтобы гарантировать, что требуемая обработка выполняется в соответствующих положениях. Часто для таких применений мало места, поэтому цилиндрические бесконтактные выключатели PSENini с их компактной конструкцией и рабочим расстоянием от 2 до 10 мм идеально подходят в таких случаях. 

Наш ассортимент изделий

PSENini

Индуктивный защитный выключатель для безопасного бесконтактного определения положения.

Аксессуары для PSENini

Идеально совместимы с индуктивными защитными датчиками PSENini: руководства по сборке обеспечивают быструю и простую установку.
Спиральный желтый кабель

Технология подключения

Здесь вы найдете широкий выбор адаптеров и кабелей для индуктивных датчиков безопасности PSENini.

Технология подключения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения