Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini используется для эффективной защиты таких элементов ограждений, как, например, створки, крышки или распашные и раздвижные двери. Благодаря компактному дизайну размером всего 30 x 30 x 159 мм для датчика безопасности всегда найдется место, даже в условиях ограниченного пространства. Это компактное запирающее устройство безопасности имеет удерживающую силу FZH 1950 Н (F1max: 3900 Н), обеспечивая безопасное запирание для применений при защите персонала до уровня PL d, Кат. 3 (EN ISO 13849-1).
Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini
Надежное запирание. Компактность и простота в установке.
Блокировочное устройство безопасности с запиранием для дополнительной универсальности и производительности.
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini предлагает вам экономичное решение для защиты ограждений. Это чрезвычайно компактное устройство защиты с запиранием идеально подходит для интеграции в вашу машину и экономит ценное пространство. PSENmlock mini также обеспечивает высокий уровень универсальности установки, поскольку актуатор можно пристыковать к замку справа, слева и спереди. В результате появляется гораздо большая гибкость при проектировании машинного оборудования.
PSENmlock mini можно подключать последовательно до уровня PL d, категории 3, что позволяет свести к минимуму количество проводов и упростить ввод в эксплуатацию, что экономит ваше время и затраты.
Принцип бистабильного запирания гарантирует высокий уровень безопасности. В случае сбоя питания последнее состояние сохраняется, поэтому ограждение либо закрыто и заперто, либо открыто. Этот принцип снижает потребление энергии, поскольку на устройство защиты с запиранием требуется подача питания только тогда, когда ограждения запираются или открываются. Высокий уровень безопасности за счет двухканальной работы соленоида; в случае ошибки OSSD отключаются, но запирание сохраняется. Затем его можно отключить посредством целевой одноразовой деактивации.
Надежная защита в условиях ограниченного пространства — Ваши преимущества
Устанавливается быстро — экономит время
- PSENmlock mini можно быстро и легко закрепить всего двумя винтами
- Универсальный актуатор может быть установлен внутри или снаружи ограждения и пристыкован к замку справа, слева и спереди.
Компактная конструкция — экономит пространство
- Благодаря компактному дизайну (всего 30 x 30 x 159 мм) PSENmlock mini на 60% меньше PSENmlock и идеально подходит для приложений, требующих ограниченного пространства.
- Также может использоваться для ограждений с минимальным радиусом дверей от 200 мм.
Сильный в использовании – увеличена производительность
- Безопасная удерживающая сила (FZH) до 1950 Н
- Бистабильный принцип запирания гарантирует безопасную работу и снижает энергопотребление
- Высокий уровень безопасности до PL d, категория 3, за счет двухканальной работы соленоида
- Высокий уровень защиты от несанкционированного вмешательства; кодирование свободно выбирается
Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini в деталях
- Безопасное запирание для защиты персонала до уровня PL d, Кат. 3 (EN ISO 13849-1)
- Надежность в использовании благодаря безопасному удерживающему усилию (FZH) до 1950 Н, встроенному усилию фиксации 11 Н.
- RFID-датчик безопасности с высоким уровнем защиты от манипуляций благодаря кодированному актуатору
- Класса защиты IP67
- Высокий уровень безопасности за счет двухканальной работы соленоида
- Простое управление благодаря запиранию с разблокировкой по питанию:
- бистабильный принцип запирания обеспечивает безопасную эксплуатацию и снижает энергопотребление; в случае сбоя питания OSSD отключаются, а ограждение остается запертым
- Безопасное последовательное соединение сводит к минимуму количество проводов и упрощает ввод в эксплуатацию
- Встроенное вспомогательное разъединяющее устройство с двух сторон
- Простая установка: штекерный разъем M12, 8- или 12-контактный
Экономичная и надежная защита ограждений
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini можно использовать везде, где перемещаемые ограждения, такие как крышки, створки или небольшие распашные и раздвижные двери, требуют защиты. Даже на установках, содержащих несколько защитных устройств, PSENmlock mini обеспечивает эффективную защиту благодаря безопасному последовательному соединению до уровня PL d, кат. 3.
Защита нескольких крышек на разливочной установке
- Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini с последовательным подключением
- В сочетании с кнопочным блоком PITgatebox
- Комплексное решение с конфигурируемыми компактными контроллерами безопасности PNOZmulti 2
Индивидуальное решение для ваших защитных ограждений
- Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini для защиты персонала
- Простое управление с помощью кнопочного блока PITgatebox, который в качестве опции доступен со встроенной системой контроля доступа
- Устройство Safety Device Diagnostics (SDD) также предоставляет комплексную диагностическую информацию и информацию о состоянии
- Комбинация с конфигурируемым компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2
Ассортимент наших изделий: блокировочные устройства безопасности с запиранием PSENslock mini
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Великобритания: +44 1536 460866
- Нидерланды: +31 347 320477
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Италия: +39 0362 1826711
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Япония: +81 45 471 2281
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334