Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate

Двойная функция — экономия места и универсальность.

Интегрированная система для контроля защитных ограждений

Изображение изделия, система безопасности ограждений PSENmgate

Система безопасности ограждений PSENmgate предлагает две функции, интегрированные в одну систему: функцию безопасной блокировки в сочетании с совместимыми элементами управления. И это все в одном продукте!

Воспользуйтесь преимуществами системы безопасности для защитных ограждений, обладающей высокой универсальностью! Возможны различные элементы управления, такие как кнопки, переключатели с ключом и кнопки с подсветкой, а также аварийный останов и устройство аварийной разблокировки изнутри. Также имеются подходящие ручки. Универсальное решение для ваших защитных дверей!

Оптимизированная система безопасности ограждений PSENmgate — чрезвычайно компактная и универсальная.

Системы контроля дверей безопасности производства Pilz хорошо зарекомендовали себя во многих случаях применения в суровых рабочих условиях.  Новое оптимизированное поколение PSENmgate предлагает еще больше преимуществ. Потому что PSENmgate объединяет проверенное блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock с элементами управления кнопочного блока PITgatebox в одном изделии! По сравнению со своим предшественником PSENsgate, PSENmgate на 43 % меньше, что позволяет сэкономить важное пространство на вашей машине.

 

Изображение изделий, система безопасности для защитных ограждений

Разнообразие типов для широкого спектра применения

Категория продукции PSENmgate

Вам требуется ряд рабочих функций непосредственно на вашем защитном ограждении? Схема установки на вашем объекте требует прокладки кабелей в верхнем направлении? Версия PSENmgate в длинном корпусе предлагает четыре встроенных элемента управления и кнопку аварийного останова. Это означает, что несколько функций управления можно реализовать с легкостью. Кроме того, с версиями в длинном и коротком корпусах можно выбрать направление кабельного вывода — вверх или вниз.

  • Гибкость установки: Выберите кабельный вывод в направлении вниз или вверх с учетом схемы монтажа.
  • Эффективная интеграция: Оптимизированная схема прокладки кабеля упрощает устройство проводных соединений и сокращает время монтажа.
  • Повышенная функциональность: Простота в использовании повышает удобство и безопасность.

Быстрая и простая установка — Ваши преимущества

  • Экономит время: Единая интегрированная система упрощает установку и ввод в эксплуатацию
  • Экономия места: Компактная конструкция размерами всего 40x65x238 мм (длинный корпус — 40x94x327 мм)
  • Значительная простота в использовании: широкий спектр вариантов конфигурации (например, кнопки, переключатели с ключом, кнопки с подсветкой, аварийный останов, аварийная разблокировка изнутри, ручка), вывод кабеля сверху/снизу
  • Энергоэффективная система для снижения потребления электроэнергии
Изображение двух продуктов на белом фоне

Характеристики системы безопасности ограждений PSENmgate

  • Контроль защитных ограждений, безопасное запирание дверей и элементы управления в одной системе: один корпус, один штекерный разъем
  • Идеально подходит для всех типов дверей безопасности, в том числе с последовательным соединением: Защита персонала до PL e, кат. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Высочайший уровень защиты от манипуляций обеспечивает бесперебойность производственного процесса
  • Удобная диагностика с 4 светодиодами и диагностическим выходом
  • Прочная, безопасная система: удерживающее усилие до 7500 Н и контроль поломки затвора
  • Степень защиты: IP65

Безопасность защитных ограждений с PSENmgate

Система безопасности для дверей ограждений PSENmgate может использоваться везде, где вам требуется безопасное запирание ограждения с элементами управления. PSENmgate можно использовать на доступных защитных ограждениях, а также на крышках и заслонках. Например, система безопасности для ограждений PSENmgate обеспечивает безопасное запирание доступных защитных дверей на роботизированной ячейке. Несколько защитных дверей можно также быстро и просто соединить последовательно — с минимальным количеством проводов.

Фото примера применения, контроль дверей безопасности с помощью PSENsgate

Наш ассортимент: системы безопасности ограждений PSENmgate

PSENmgate – система безопасности для защитных ограждений

Компактность и универсальность — интегрированная система безопасности для защитных ограждений объединяет проверенное блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock с элементами управления кнопочного блока PITgatebox в одном продукте!
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения