Старший брат защитного датчика PSENmech ― механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech ― это экономичное решение для безопасного контроля перемещаемых ограждений. Защитное ограждение остается надежно запертым до прекращения опасного движения оборудования. Случайный перезапуск опасного движения также предотвращен на время, пока ограждение остается открытым.
Механическое устройство безопасности PSENmech с запиранием
PSENmech — Защитные ограждения остаются закрытыми
Дополните PSENmech защитным затвором PSENbolt
Объедините механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech с затвором безопасности PSENbolt, и в результате получится комплексное решение, включающее механический затвор, ручку и устройство безопасности с запиранием.
Мы предлагаем несколько версий затворов безопасности. Вы можете выбрать версию в стандартном исполнении и в исполнении с ключом. Последние позволяют зафиксировать затвор в определенном положении и тем самым предотвратить непреднамеренный повторный запуск машины, например, во время технического обслуживания.
Экономичное базовое решение для контроля защитных ограждений с безопасным запиранием ― Ваши преимущества
- Наличие опциональных устройства разблокировки изнутри и аварийного разъединителя позволяет использовать систему на дверях для доступа к оборудованию
- Различные актуаторы и разъем M12 обеспечивают универсальную и быструю установку
- Длительный срок службы изделия обеспечивается исполнением головной секции и трехмерного актуатора из металла
- Корпус устойчив к воздействию грязи, защищен от проникновения пыли и водонепроницаем
- Подходит для подключения к децентрализованным модулям, таким как PDP67, благодаря версиям с 5-контактным разъемом M12
- Безопасное комплексное решение с конфигурируемыми компактными контроллерами, например, PNOZmulti 2
Характеристики механического устройства безопасности PSENmech с запиранием
- Контроль положения перемещаемых ограждений по стандарту EN 60947-5-1
- Разработано для условий применения вплоть до уровня эффективности защиты PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN IEC 62061 (для соответствия самым высоким требованиям необходимо использовать два устройства)
- Удерживающая сила: 1500 Н
- Количество направлений срабатывания: 5 (в том числе сверху)
Варианты применения механического устройства безопасности с запиранием
Устройство безопасности с запиранием PSENmech подходит для защиты персонала и технологических процессов и может использоваться во многих отраслях и сферах применения, таких как упаковочная и автомобильная промышленность или на машинном оборудовании, например.
В частности, если Вы ищете простое экономичное решение для контроля защитного ограждения, то механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech Вам подойдет. PSENmech может быть дополнен устройством разблокировки изнутри или аварийным разъединителем.
Наш ассортимент: Механическое устройство безопасности PSENmech с запиранием
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Ирландия: +353 21 4804983
- Дания: +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Турция: +90 216 577 55 52
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390