Механическое устройство безопасности PSENmech с запиранием

PSENmech — Защитные ограждения остаются закрытыми

Механическое устройство безопасности PSENmech с запиранием

Старший брат защитного датчика PSENmech ― механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech ― это экономичное решение для безопасного контроля перемещаемых ограждений. Защитное ограждение остается надежно запертым до прекращения опасного движения оборудования. Случайный перезапуск опасного движения также предотвращен на время, пока ограждение остается открытым.

Дополните PSENmech защитным затвором PSENbolt

Объедините механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech с затвором безопасности PSENbolt, и в результате получится комплексное решение, включающее механический затвор, ручку и устройство безопасности с запиранием.

Мы предлагаем несколько версий затворов безопасности. Вы можете выбрать версию в стандартном исполнении и в исполнении с ключом. Последние позволяют зафиксировать затвор в определенном положении и тем самым предотвратить непреднамеренный повторный запуск машины, например, во время технического обслуживания.

Затвор безопасности PSENbolt

Экономичное базовое решение для контроля защитных ограждений с безопасным запиранием ― Ваши преимущества

  • Наличие опциональных устройства разблокировки изнутри и аварийного разъединителя позволяет использовать систему на дверях для доступа к оборудованию
  • Различные актуаторы и разъем M12 обеспечивают универсальную и быструю установку
  • Длительный срок службы изделия обеспечивается исполнением головной секции и трехмерного актуатора из металла
  • Корпус устойчив к воздействию грязи, защищен от проникновения пыли и водонепроницаем
  • Подходит для подключения к децентрализованным модулям, таким как PDP67, благодаря версиям с 5-контактным разъемом M12
  • Безопасное комплексное решение с конфигурируемыми компактными контроллерами, например, PNOZmulti 2
Механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech с конфигурируемым безопасным компактным контроллером PNOZmulti 2

Характеристики механического устройства безопасности PSENmech с запиранием

Направления срабатывания механического устройства безопасности PSENmech с запиранием
  • Контроль положения перемещаемых ограждений по стандарту EN 60947-5-1
  • Разработано для условий применения вплоть до уровня эффективности защиты PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN IEC 62061 (для соответствия самым высоким требованиям необходимо использовать два устройства)
  • Удерживающая сила: 1500 Н
  • Количество направлений срабатывания: 5 (в том числе сверху)

Варианты применения механического устройства безопасности с запиранием

Устройство безопасности с запиранием PSENmech подходит для защиты персонала и технологических процессов и может использоваться во многих отраслях и сферах применения, таких как упаковочная и автомобильная промышленность или на машинном оборудовании, например.

В частности, если Вы ищете простое экономичное решение для контроля защитного ограждения, то механическое устройство безопасности с запиранием PSENmech Вам подойдет. PSENmech может быть дополнен устройством разблокировки изнутри или аварийным разъединителем.

Контроль защитных ограждений с механическим устройством безопасности с запиранием PSENmech

Наш ассортимент: Механическое устройство безопасности PSENmech с запиранием

PSENmech с запиранием

Благодаря металлической головке, датчик безопасности PSENmech с запиранием (PSEN me5) обеспечивает большую надежность и может комбинироваться с устройством разблокировки изнутри и аварийным разъединителем.

Аксессуары для PSENmech

В число принадлежностей для механического датчика безопасности PSENmech с запиранием входят различные актуаторы, устройство разблокировки изнутри и аварийный разъединитель.
Надежная система защитных ограждений PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me1)

PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me1)

Система защитных ограждений PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me1) первого поколения обеспечивает блокировку защитного ограждения до остановки движения оборудования.

PSENmech с защитной блокировкой (PSEN me1)
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения