Система камер безопасности — это электрочувствительное защитное оборудование, принцип действия которого основан на обработке изображений, разработанное для применения в сфере обеспечения безопасности. В отличие от обычных камер, которые используются в основном для наблюдения, системы камер безопасности отвечают требованиям безопасности машин. Они надежно регистрируют и анализируют данные изображений, чтобы контролировать опасные зоны и, при необходимости, отправлять сигналы безопасности на контроллер машины. Таким образом, они защищают людей от травм и обеспечивают соблюдение законодательных требований безопасности.
Оптические системы безопасности
Что такое система камер безопасности?
Для чего используются системы камер безопасности?
Системы камер безопасности используются для защиты опасных зон установок и машинного оборудования. Они контролируют защищаемые зоны, открытые точки доступа или сложные двух- и трехмерные зоны и регистрируют подробную информацию в пределах всей контролируемой зоны. Чаще всего они применяются, например, для защиты листогибочных прессов.
Как работают системы камер безопасности?
Системы камер безопасности работают в соответствии со следующим принципом:
- Запись изображения: Оптические датчики осуществляют запись происходящего в контролируемой зоне.
- Обработка изображений: Алгоритмы, связанные с безопасностью, анализируют данные.
- Распознавание объектов: Система отличает людей от предметов (материалов).
- Передача сигнала: В случае опасности на контроллер машины передается сигнал безопасного отключения.
Какие стандарты безопасности наиболее актуальны для данной темы?
Строгие стандарты и требования к безопасности применяются к системам камер безопасности, например:
- Машинная директива 2006/42/EC — Основные требования в сфере охраны труда и техники безопасности
- EN ISO 13849-1 — Уровень эффективности (PL) для систем управления, связанных с безопасностью
- EN 61508 — Уровень полноты безопасности (SIL) для электрических и (или) электронных систем
- DIN EN 954-1 — Категории функций безопасности
Пример применения: Контроль безопасности листогибочных прессов
Поскольку они всегда отображают объекты одинакового размера, независимо от расстояния до камеры, телецентрические системы камер подходят для безопасного наблюдения за листогибочными прессами. Она устанавливается на верхнем штампе листогибочного пресса и таким образом движется с верхним инструментом.
За счет непрерывной синхронизации данных между контроллером ЧПУ листогибочного пресса, контроллером безопасности и системой мобильных камер контроллер безопасности точно рассчитывает текущее положение верхнего инструмента над пластиной. В зависимости от размера защищаемого поля, даже специализированные прессы, такие как тандемные, можно контролировать.
Система безопасности и измерения на основе камеры обнаруживает даже самые мелкие инородные тела в защищенной зоне между передатчиком и приемником. Световые лучи передаются от передатчика к приемнику через телецентрическую линзу, которая находится на другой стороне листогибочного пресса. Зоны обнаружения находятся спереди, сзади и под инструментом. Это предотвращает любое вторжение во время работы пресса с любой стороны.
Дополнительная информация:
Помимо камер, для мониторинга опасных зон используются оптические датчики, такие как световые решетки безопасности и лазерные сканеры, а также радарные датчики. Узнайте больше о том, как использовать эти датчики и как их различать:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334