Энкодер PSENenco

Стандартный, но безопасный энкодер

Энкодер PSENenco

Энкодеры PSENenco используются для определения положения и скорости. Энкодер в первой фазе расширения представлен абсолютным датчиком положения, который используется с системой автоматизации PSS 4000. Он предоставляет различные абсолютные значения положения, правильность которых проверяется в программном блоке. Датчик оснащен магнитно-оптической измерительной системой. Пользователь получает два устройства в одном!

Безопасное положение и безопасная скорость — Преимущества

  • Надежная оценка скорости и положения
  • Функция контроля безопасности передана пользовательскому программному обеспечению
  • Повышенная эксплуатационная гибкость при контроле пороговых значений с помощью динамического контроля пороговых значений в пользовательской программе
  • Схема с механическими вращающимися кулачками заменяется схемой с электронными вращающимися кулачками PSS 4000 (включая энкодер PSENenco)
Безопасное положение и безопасная скорость — Преимущества

Новинка: отслеживайте функции обеспечения безопасности с помощью новых, безопасных инкрементальных энкодеров PSENenco

Новые, безопасные инкрементальные энкодеры PSENenco

Перемещайтесь и стойте на одном месте в безопасности – новые безопасные инкрементальные энкодеры PSENenco от Pilz позволяют контролировать такие функции обеспечения безопасности как скорость, направление, ускорение и остановка. В сочетании с реле безопасности PNOZs30, конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZ m EF xMM и электронным модулем PSSu K F EI CV для системы автоматизации PSS 4000 вы получаете комплексные решения для обеспечения безопасности от одного поставщика. Ничего больше не будет мешать безопасной и эффективной эксплуатации вашего оборудования.

Краткий обзор преимуществ:

  • Используйте режимы работы SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI и SSM в сочетании со всеми контроллерами Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Безопасное позиционирование вплоть до SIL2/PLd и безопасная скорость вплоть до SIL3/PLe в общем решении
  • Выбор между прямоугольными импульсными сигналами (HTL) и аналоговыми сигналами sin-/cos, а также полым и сплошным валом
  • Высокое разрешение обеспечивает короткое время реагирования и точное измерение
  • Комплексное решение по обеспечению безопасности для контроля перемещения и позиционирования
  • Простая, быстрая реализация
  • Высокая гибкость за счет масштабируемой системы оценки

Характеристики энкодера

Характеристики энкодера
  • Два энкодера в одном корпусе
  • Универсальный, 2-х канальный (один оптический, один магнитный)
  • 2 интерфейса SSI
  • SIL CL 3 и PL e в системе автоматизации PSS 4000

Применение энкодера PSENenco

Кроме того, энкодеры PSENenco используются для механических прессов. Решение «безопасная схема с механическими вращающимися кулачками» полностью заменяет традиционные типы подобных механических устройств. Сочетание энкодеров PSENenco с системой управления PSSuniversal PLC и соответствующими программными блоками удовлетворяет SIL 3. Энкодеры также могут использоваться там, где необходимо безопасное обнаружение положения.

Применение энкодера PSENenco

Промышленное применение энкодера

Наш ассортимент изделий: Энкодер PSENenco

PSENenco энкодер

PSENenco – это стандартный энкодер. SIL 3 и PL e достигаются сочетанием системы управления PSSuniversal ПЛК и соответствующих программных блоков.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения