Фотоэлектрические датчики

Надежное распознавание объектов с помощью оптических датчиков

Фотоэлектрический датчик

Фотоэлектрические бесконтактные датчики обнаруживают объект, испуская пучки света, которые отражаются материалом. Таким образом, надежное распознавание обеспечивается даже в случае объектов с глянцевой или отражающей свет поверхностью. Такие датчики не выполняют функцию безопасности. Тем не менее они действительно подают коммутационный сигнал, который анализируется средствами безопасного управления от Pilz, например, компактным контроллером PNOZmulti 2 или модульным защитным реле myPNOZ.

Фотоэлектрические бесконтактные датчики используются, например, в оснащении упаковочных машин для обеспечения безопасного контроля подачи картонной тары. Данное решение сертифицировано TÜV-SÜD на уровень безопасности PL d / SIL 2.

Преимущества фотоэлектрических датчиков

Преимущества фотоэлектрических датчиков
  • Решение, сертифицированное TÜV-SÜD на уровень PL d / кат. 3 по стандарту EN ISO 13849-1 или SIL 2 по стандарту EN/IEC 62061: Сертифицированное решение экономит время и деньги
  • Более высокий уровень безопасности персонала: риск несчастных случаев минимизирован благодаря технологии безопасного управления в сочетании с фотоэлектрическими бесконтактными датчиками
  • Применение диффузных датчиков с подавлением фона снижает затраты - дорогостоящие механические устройства не нужны.
  • Простая интеграция в существующие установки; возможность последующей модернизации благодаря использованию определенного набора компонентов и соответствующего описания решения
  • Высокая надежность распознавания различных упаковочных материалов, например, объектов с глянцевой или отражающей поверхностью Датчики легко монтируются сбоку кассеты для картона или над ней.
  •  

Особенности фотоэлектрических датчиков

  • Компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 — можно использовать все базовые блоки из линейки PNOZmulti 2 — ИЛИ
  • Модульные защитные реле арт. myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 И
  • 2 фотоэлектрических бесконтактных датчика O300.GP.2-11246332 на каждый узел подачи картонной тары/кассету для картона
  • Быстрое время реагирования датчиков
  • Точечная форма луча
  • Подавление фона
  • Дальность действия - 30 … 100 мм
  • 4-контактный разъем М8
Особенности диффузных датчиков с подавлением фона

Области применения

Решение с компактными защитными контроллерами PNOZmulti 2 + два фотоэлектрических бесконтактных датчика на каждое подающее устройство

Пример применения

Решение с модульным защитным реле myPNOZ + два фотоэлектрических бесконтактных датчика на каждое подающее устройство

Пример применения

Путь к безопасному и эффективному применению:

С помощью решения Pilz, сертифицированного TÜV-SÜD на уровень PL d / SIL 2, включающим компактные контроллеры PNOZmulti 2 или защитные реле myPNOZ в сочетании с двумя Фотоэлектрическими бесконтактными датчиками, вы можете повысить безопасность и производительность ваших упаковочных машин!

Данное решение можно применить для оснащения узлов подачи картонной тары, например, на установке для сборки картонных коробов, где из сложенных заготовок в машине формируются картонные короба. Картон подается из кассеты для картона. Движущиеся части машины представляют опасность для операторов, так как оператор может завести руку внутрь машины через открытое приемное отверстие для материала и получить травму. Условно говоря, картон выступает в качестве предохранителя. Пока в кассете достаточное количество заготовок, они будут перекрывать отверстие, и руки оператора не смогут оказаться в опасной зоне, пока машина работает.

Данное решение предназначено для предупреждения ситуаций, когда конечности оператора могут попасть в машину через открытое приемное отверстие для материала и получить травму.

Пример решения

Пока в кассете имеется достаточное количество заготовок, они будут перекрывать отверстие, и руки оператора не смогут оказаться в пределах опасной зоны, тем самым опасность травмы будет исключена.

Пример решения

Если количество заготовок снижается ниже минимального, защитный контроллер подает сигнал на отключение машины.

Пример решения

Безопасный доступ к подаче картона:

Необходимо следить за отверстием для подачи картона. Фотоэлектрические бесконтактные датчики контролируют наличие достаточного количества упаковочного материала в кассете. Если количество заготовок снижается ниже минимального, защитный контроллер подает сигнал на отключение машины. Машина остается в остановленном состоянии, пока не будет загружено достаточного количества заготовок картонных коробов, после чего процесс изготовления может быть возобновлен.

На каждое подающее устройство необходимо по два диффузных датчика с подавлением фона. Они могут быть установлены либо сбоку от кассеты, либо над ней.

Дополнительная информация

Всю информацию по обеспечению безопасности упаковочных машин можно найти здесь:

Наша линейка изделий: Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрические бесконтактные датчики обеспечивают надежное распознавание даже в случае с объектами глубокого черного цвета, блестящими или отражающими свет.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения